Heat-resistant PP bag for sanitization

Heat-resistant PP bag for sanitization

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Specifications]
· Material: PP (polypropylene)
· Thickness: 0.05 mm
· Autoclavable

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (50 Sheets)
  • 1 Bag (100 pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 360
  • 510
  • 620
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 660
  • 720
  • 820
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Other

Refine byกรองตาม

  • Option
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Heat Resistant PP Bag for Sterilization Large
  • Heat Resistant PP Bag for Sterilization Medium
  • Heat Resistant PP Bag for Sterilization One Touch Belt
  • Heat Resistant PP Bag for Sterilization Small
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • Large
  • Medium
  • One-Touch Belt
  • Small
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Bag (50 Sheets)
360
660
-
Heat Resistant PP Bag for Sterilization Small
Small
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-7479-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (50 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    360
  • Height(mm)
    660
  • Other
    -
  • Details Type
    Autoclavable
  • Manufacturer Product Name
    Heat Resistant PP Bag for Sterilization Small
  • Manufacturer Model
    Small
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
1 Bag (50 Sheets)
510
720
-
Heat Resistant PP Bag for Sterilization Medium
Medium
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-7479-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (50 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    510
  • Height(mm)
    720
  • Other
    -
  • Details Type
    Autoclavable
  • Manufacturer Product Name
    Heat Resistant PP Bag for Sterilization Medium
  • Manufacturer Model
    Medium
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
1 Bag (50 Sheets)
620
820
-
Heat Resistant PP Bag for Sterilization Large
Large
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-7479-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (50 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    620
  • Height(mm)
    820
  • Other
    -
  • Details Type
    Autoclavable
  • Manufacturer Product Name
    Heat Resistant PP Bag for Sterilization Large
  • Manufacturer Model
    Large
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
1 Bag (100 pcs.)
-
-
Option
Heat Resistant PP Bag for Sterilization One Touch Belt
One-Touch Belt
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-7479-11
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (100 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    -
  • Height(mm)
    -
  • Other
    Option
  • Details Type
    Autoclavable
  • Manufacturer Product Name
    Heat Resistant PP Bag for Sterilization One Touch Belt
  • Manufacturer Model
    One-Touch Belt
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    -

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)