Indicator Tape SIL-10/34-1

Indicator Tape SIL-10/34-1

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Autoclaving will display the word "STERILIZED" to show that it has been sterilized. Writable tape. With spaces to fill out batch number and date.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 20
  • 25
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • SIL-34-1
  • SIL-10-1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Indicator Tape SIL-34-1
  • Indicator Tape SIL-10-1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • SIL-34-1
  • SIL-10-1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Roll
20
SIL-34-1
Indicator Tape SIL-34-1
SIL-34-1
4 Day(s) or more
-

Part Number : 2-4427-16
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Indicator Tape/Label
  • Width(mm)
    20
  • Details Type
    SIL-34-1
  • Length(mm)
    12700
  • Color
    -
  • Manufacturer Product Name
    Indicator Tape SIL-34-1
  • Manufacturer Model
    SIL-34-1
  • Features
    Autoclaving will display the word "STERILIZED" to show that it has been sterilized.
  • Features 2
    Writable tape. With spaces to fill out batch number and date.
1 Roll
25
SIL-10-1
Indicator Tape SIL-10-1
SIL-10-1
4 Day(s) or more
-

Part Number : 2-4427-17
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Indicator Tape/Label
  • Width(mm)
    25
  • Details Type
    SIL-10-1
  • Length(mm)
    12700
  • Color
    -
  • Manufacturer Product Name
    Indicator Tape SIL-10-1
  • Manufacturer Model
    SIL-10-1
  • Features
    Autoclaving will display the word "STERILIZED" to show that it has been sterilized.
  • Features 2
    Writable tape. With spaces to fill out batch number and date.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Dry Heat Label
    Dry Heat Label

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)