Indicator Tape SIT

Indicator Tape SIT

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Autoclaving will display the word "STERILIZED" to show that it has been sterilized. Writable tape.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 13
  • 20
  • 25
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • SIT-34
  • SIT-12
  • SIT-10
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Indicator Tape SIT-34
  • Indicator Tape SIT-12
  • Indicator Tape SIT-10
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • SIT-34
  • SIT-12
  • SIT-10
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Roll
13
SIT-12
Indicator Tape SIT-12
SIT-12
4 Day(s) or more
-

Part Number : 2-4427-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Indicator Tape/Label
  • Width(mm)
    13
  • Details Type
    SIT-12
  • Length(mm)
    12700
  • Color
    -
  • Manufacturer Product Name
    Indicator Tape SIT-12
  • Manufacturer Model
    SIT-12
  • Features
    Autoclaving will display the word "STERILIZED" to show that it has been sterilized. The tape can also be written on.
1 Roll
20
SIT-34
Indicator Tape SIT-34
SIT-34
4 Day(s) or more
-

Part Number : 2-4427-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Indicator Tape/Label
  • Width(mm)
    20
  • Details Type
    SIT-34
  • Length(mm)
    12700
  • Color
    -
  • Manufacturer Product Name
    Indicator Tape SIT-34
  • Manufacturer Model
    SIT-34
  • Features
    Autoclaving will display the word "STERILIZED" to show that it has been sterilized. The tape can also be written on.
1 Roll
25
SIT-10
Indicator Tape SIT-10
SIT-10
4 Day(s) or more
-

Part Number : 2-4427-03
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Indicator Tape/Label
  • Width(mm)
    25
  • Details Type
    SIT-10
  • Length(mm)
    12700
  • Color
    -
  • Manufacturer Product Name
    Indicator Tape SIT-10
  • Manufacturer Model
    SIT-10
  • Features
    Autoclaving will display the word "STERILIZED" to show that it has been sterilized. The tape can also be written on.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)