Round Test Tube Stand

Round Test Tube Stand

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Directly into autoclave

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • φ140×205
  • φ210×205
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Round Test Tube Stand RSS-210
  • Round Test Tube Stand RSS-140
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • RSS-210
  • RSS-140
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4562108479004
  • 4562108479011
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
φ140×205
Round Test Tube Stand RSS-140
RSS-140
4562108479004
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-4236-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Can
  • Other
    Option
  • Size(mm)
    φ140×205
  • Manufacturer Product Name
    Round Test Tube Stand RSS-140
  • Manufacturer Model
    RSS-140
  • JAN Code
    4562108479004
  • Features
    It is a test tube stand that is designed to match the size of the autoclave. It allows a large amount of test tubes to be autoclaved at once.
  • Features 2
    Easy to carry due to the included handle.
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Compatible Test Tube
    ø18 Test Tube
  • Number of test tubes stored
    24 pcs.
1 pc.
φ210×205
Round Test Tube Stand RSS-210
RSS-210
4562108479011
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-4236-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Can
  • Other
    Option
  • Size(mm)
    φ210×205
  • Manufacturer Product Name
    Round Test Tube Stand RSS-210
  • Manufacturer Model
    RSS-210
  • JAN Code
    4562108479011
  • Features
    It is a test tube stand that is designed to match the size of the autoclave. It allows a large amount of test tubes to be autoclaved at once.
  • Features 2
    Easy to carry due to the included handle.
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Compatible Test Tube
    ø18 Test Tube
  • Number of test tubes stored
    57 pcs.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)