Sterilization Can

Sterilization Can

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Sterilization Can
  • Width(mm)
    70
  • Depth(mm)
    80
  • Height(mm)
    200
  • Manufacturer Product Name
    Sterilization Can MK-1
  • Manufacturer Model
    MK-1
  • JAN Code
    4571110739792
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
4 Day(s) or more
-

Part Number : 4-192-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Can
  • Width(mm)
    70
  • Depth(mm)
    80
  • Height(mm)
    200
  • Manufacturer Product Name
    Sterilization Can MK-1
  • Manufacturer Model
    MK-1
  • JAN Code
    4571110739792
  • Footnotes
    Not airtight.
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)