Dish Drainer

Dish Drainer

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

A hygienic product with antibacterial/water repellent effects.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 260×375×95
  • 290×400×140
  • 330×450×295
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Water-draining Basket K-1658 WF White
  • Water-draining Basket K-1657 W White
  • Water-draining Basket K-1652 W White
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • K-1658WF
  • K-1657W
  • K-1652W
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4901126165269
  • 4901126165764
  • 4901126265839
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
330×450×295
Water-draining Basket K-1652 W White
K-1652W
4901126165269
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-8275-12
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Basket
  • Material
    Polypropylene
  • Size(mm)
    330×450×295
  • Color
    White
  • Manufacturer Product Name
    Water-draining Basket K-1652 W White
  • Manufacturer Model
    K-1652W
  • JAN Code
    4901126165269
  • Features
    A hygienic product with antibacterial/water repellent effects.
  • Material Details
    PP (Polypropylene)
1 pc.
290×400×140
Water-draining Basket K-1658 WF White
K-1658WF
4901126265839
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-8276-12
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Basket
  • Material
    Polypropylene
  • Size(mm)
    290×400×140
  • Color
    White
  • Manufacturer Product Name
    Water-draining Basket K-1658 WF White
  • Manufacturer Model
    K-1658WF
  • JAN Code
    4901126265839
  • Features
    A hygienic product with antibacterial/water repellent effects.
  • Material Details
    PP (Polypropylene)
1 pc.
260×375×95
Water-draining Basket K-1657 W White
K-1657W
4901126165764
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-8277-12
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Basket
  • Material
    Polypropylene
  • Size(mm)
    260×375×95
  • Color
    White
  • Manufacturer Product Name
    Water-draining Basket K-1657 W White
  • Manufacturer Model
    K-1657W
  • JAN Code
    4901126165764
  • Features
    A hygienic product with antibacterial/water repellent effects.
  • Material Details
    PP (Polypropylene)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)