(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-8541-01 |
1-8541-02 |
1-8541-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | วัสดุ กาว | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,830.00 ฿ 2,264.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด กาว อ่อนด้านเดียว | แผ่น กาว100F80S-10F | 100F80S-10F | ชนิดลอกได้ | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,495.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิด กาว สองหน้าชนิดอ่อน | แผ่น กาว50F8080-10F | 50F8080-10F | ชนิดลอกได้ | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,627.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กาวด้านหนึ่งอ่อนกาวอีกด้านหนึ่ง | แผ่น กาว100F80T-10F | 100F80T-10F | กาว อ่อนแอ:ประเภทที่ถอดออกได้ กาว แข็งแรง:อะคริลิค | 1 ชิ้น |
แผ่น กาว ที่ใช้ อีลาสโตเมอร์ ใสพิเศษเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง
[คุณสมบัติ]
·สิ่งสกปรกและฝุ่นที่เกาะอยู่ พื้นผิว สามารถล้างออกด้วยน้ำเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
· กาว อ่อนแอป้องกันการเคลื่อนไหว แต่ไม่ทิ้ง กาว ไว้บน พื้นผิว ที่ทา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ แผ่น สำหรับใช้ในการทดลอง
รหัสรุ่น |
---|
1-8541-01 |
1-8541-02 |
1-8541-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | วัสดุ กาว | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,830.00 ฿ 2,264.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด กาว อ่อนด้านเดียว | แผ่น กาว100F80S-10F | 100F80S-10F | ชนิดลอกได้ | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,495.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิด กาว สองหน้าชนิดอ่อน | แผ่น กาว50F8080-10F | 50F8080-10F | ชนิดลอกได้ | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,627.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กาวด้านหนึ่งอ่อนกาวอีกด้านหนึ่ง | แผ่น กาว100F80T-10F | 100F80T-10F | กาว อ่อนแอ:ประเภทที่ถอดออกได้ กาว แข็งแรง:อะคริลิค | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
วัตถุ | ลักษณะเฉพาะ | วิธีการวัด | |
---|---|---|---|
เกรด พื้นผิว TG | #80 | ||
แรง กาว | ประมาณ 250 gf / 25 mm | เทียบเท่ากับ JIS Z-0237 | |
ความแข็ง | 14° | ASKER C มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง | |
ความทนต่อแรงดึง | 6.7 kgf / cm² | ||
แรงฉีกขาด | 2.8 กก. / ซม | ประเภท JIS B | |
การยืดตัว | 480% | ||
ทนความร้อน | ไม่มีความผิดปกติ | JIS K6380 BIII heat-aging 100 ° C 70 ชม | |
ต้านทานน้ำร้อน | ไม่มีความผิดปกติ | JIS K6301 น้ำร้อน 100 ° C 24 ชม | |
การทดสอบการดัดงอที่อุณหภูมิต่ำ | ไม่มีความผิดปกติ | JIS K6380 อุณหภูมิต่ำ -40 ° C 3 ชม | |
การยึดเกาะหลังจากอายุความร้อน | 415 gf / 14 มม | 80 ° C × 300 ชม. แบบปิ๊กอัพ มิเตอร์วัดไฟ | |
440 gf / 14 มม | 80 ° C × 500 ชม | ||
442 gf / 14 มม | 80 ° C × 1,000 ชม | ||
ต้านทานแสง | ความไวต่อการเปลี่ยนสี | Class 4 | 80 ° C × 100 ชม. มิเตอร์วัดไฟ สภาพอากาศ (ไม่มีปริมาณน้ำฝน) |
ความเหนียวแน่น | 537 gf / 14 มม | รถกระบะประเภทตะปูหัวโต มิเตอร์วัดไฟ | |
การถ่ายโอน | ไม่พบสิ่งเจือปน | JIS K6403 | |
ความปลอดภัย | การปฏิบัติตามมาตรฐานของของเล่น | มาตรฐานของเล่น | |
การปฏิบัติตามสุขลักษณะอาหาร | ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการหมายเลข 85 | ||
พื้นผิว กาว แตกต่างกันความแข็งแรงของ กาว | ประมาณ 800 gf / 25 mm | เทียบเท่ากับ JIS Z-0237 |
ค่าข้างต้นเป็นค่าตัวแทนและไม่รับประกันค่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง