• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Fire Boy

Fire Boy

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Ignition time, ignition mode and air/gas adjustment operations are easy. The product features many functions, including air and gas mixture as well as safety functions. The safety device will be activated when fire goes off or the amount of supplied gas decreases and stops gas supply and blinks the alarm light.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Set (Main Unit, Foot Switch)
  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Other

Refine byกรองตาม

  • Option
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 100X150X60
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Specifications

Refine byกรองตาม

  • For Phillips/Phillips Set
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Fire Boy Echo
  • Foot Switch for Fire Boy Plus
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • Eco
  • Foot Switch
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Option
-
For Phillips/Phillips Set
Foot Switch for Fire Boy Plus
Foot Switch
4 Day(s) or more
-

Part Number : 6-9761-19
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Other
    Option
  • Size(mm)
    -
  • Specifications
    For Phillips/Phillips Set
  • Manufacturer Product Name
    Foot Switch for Fire Boy Plus
  • Manufacturer Model
    Foot Switch
  • Weight(g)
    -
  • Power Supply
    -
  • Gas Used
    -
  • Features
    -
  • Features 2
    -
1 Set (Main Unit, Foot Switch)
-
100X150X60
-
Fire Boy Echo
Eco
4 Day(s) or more
-

Part Number : 6-9761-41
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set (Main Unit, Foot Switch)

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Other
    -
  • Size(mm)
    100X150X60
  • Specifications
    -
  • Manufacturer Product Name
    Fire Boy Echo
  • Manufacturer Model
    Eco
  • Weight(g)
    1300
  • Power Supply
    100-240 VAC 50/60 Hz (AC adapter included)
  • Gas Used
    Natural Gas, Propane Gas, Mix Gas
  • Features
    Ignition time, ignition mode and air/gas adjustment operations are easy. The product features many functions, including air and gas mixture as well as safety functions.
  • Features 2
    The safety device will be activated when fire goes off or the amount of supplied gas decreases and stops gas supply and blinks the alarm light.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)