(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ยาง พร้อมรู
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
    ฿ 102.42 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-7649-03
1-7649-04
1-7650-01
1-7650-04
1-7650-05
1-7650-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุ สี สเปค เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง) ×สูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code รายละเอียด วัสดุ ความจุภายใน

฿ 117.15

PLUG/SPOID 1 ชิ้น 31 วัน ยางธรรมชาติ สีแดง ปลั๊ก ยาง สีแดง φ32 (φ27) X32 2 สต๊อปเปอร์ ยาง แดงรูเบอร์ 10 1 ชิ้น หมายเลข 10 4562108484848 ยางธรรมชาติ 1 ชิ้น

฿ 102.42

PLUG/SPOID 1 ชิ้น 31 วัน ยางธรรมชาติ สีแดง ปลั๊ก ยาง สีแดง φ35 (φ28) X35 3 สต๊อปเปอร์ ยาง แดงรูเบอร์ 11 1 ชิ้น หมายเลข 11 4562108484855 ยางธรรมชาติ 1 ชิ้น

฿ 110.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ28 (φ23) X30 2 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 8 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 8 4562108484909 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

฿ 182.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ35 (φ28) X35 3 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 11 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 11 4562108484930 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

฿ 225.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ37 (φ32) X35 3 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 12 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 12 4562108484947 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

฿ 240.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ39 (φ34) X35 3 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 13 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 13 4562108484954 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปลั๊ก
  • คุณสมบัติ 1
    เปิดรูได้ง่ายเพียงแค่ทำรอยบากตรงส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านล่างของปลั๊ก ยาง
  • เชิงอรรถ
    ราคาต่อ 1 หน่วย
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

เปิดรูได้ง่ายเพียงแค่ทำรอยบากตรงส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านล่างของปลั๊ก ยางมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรู 5 มม. ซึ่งสะดวกสำหรับการใช้งานกับ ท่อ/ สายยาง แก้ว ฯลฯถ้าใช้แบบไม่มีรอยบากก็ใช้ สต๊อปเปอร์ ยาง ธรรมดาได้

รหัสรุ่น
1-7649-03
1-7649-04
1-7650-01
1-7650-04
1-7650-05
1-7650-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุ สี สเปค เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง) ×สูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code รายละเอียด วัสดุ ความจุภายใน

฿ 117.15

PLUG/SPOID 1 ชิ้น 31 วัน ยางธรรมชาติ สีแดง ปลั๊ก ยาง สีแดง φ32 (φ27) X32 2 สต๊อปเปอร์ ยาง แดงรูเบอร์ 10 1 ชิ้น หมายเลข 10 4562108484848 ยางธรรมชาติ 1 ชิ้น

฿ 102.42

PLUG/SPOID 1 ชิ้น 31 วัน ยางธรรมชาติ สีแดง ปลั๊ก ยาง สีแดง φ35 (φ28) X35 3 สต๊อปเปอร์ ยาง แดงรูเบอร์ 11 1 ชิ้น หมายเลข 11 4562108484855 ยางธรรมชาติ 1 ชิ้น

฿ 110.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ28 (φ23) X30 2 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 8 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 8 4562108484909 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

฿ 182.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ35 (φ28) X35 3 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 11 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 11 4562108484930 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

฿ 225.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ37 (φ32) X35 3 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 12 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 12 4562108484947 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

฿ 240.00

PLUG/SPOID 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซิลิคอน อื่น ๆ ปลั๊ก Shore A φ39 (φ34) X35 3 สต๊อปเปอร์ Shore A รูเบอร์ 13 จำนวน 1 ชิ้น หมายเลข 13 4562108484954 ยาง ซิลิคอน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1