(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-7793-01 |
2-7793-02 |
2-7793-03 |
2-7793-04 |
2-7793-05 |
2-7793-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เท้า (φมม) |
ความยาวเท้า (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 171 | หมายเลข 171 | 8058967013689 | 15 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 414.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 167 | หมายเลข 167 | 8058967013634 | 15 | 23 | 1 ชิ้น | ||
฿ 472.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | PP powdering กรวยเทสาร จำนวน 168 | หมายเลข 168 | 8058967013641 | 25 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 934.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 169 | หมายเลข 169 | 8058967013665 | 30 | 27 | 1 ชิ้น | ||
฿ 702.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 170 | หมายเลข 170 | 8058967013672 | 36 | 44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 819.00 ฿ 655.04 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 166 | หมายเลข 166 | 8058967013627 | 43 | 48 | 1 ชิ้น |
มุม เอียง 60 °เหมาะสำหรับการฉีดผงและของเหลวในปริมาณมาก
รหัสรุ่น |
---|
2-7793-01 |
2-7793-02 |
2-7793-03 |
2-7793-04 |
2-7793-05 |
2-7793-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เท้า (φมม) |
ความยาวเท้า (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 171 | หมายเลข 171 | 8058967013689 | 15 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 414.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 167 | หมายเลข 167 | 8058967013634 | 15 | 23 | 1 ชิ้น | ||
฿ 472.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | PP powdering กรวยเทสาร จำนวน 168 | หมายเลข 168 | 8058967013641 | 25 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 934.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 169 | หมายเลข 169 | 8058967013665 | 30 | 27 | 1 ชิ้น | ||
฿ 702.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 170 | หมายเลข 170 | 8058967013672 | 36 | 44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 819.00 ฿ 655.04 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180 | PP powdering กรวยเทสาร หมายเลข 166 | หมายเลข 166 | 8058967013627 | 43 | 48 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง