(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-2793-01 |
1-2793-02 |
6-224-01 |
6-224-03 |
6-224-05 |
6-224-07 |
6-224-16 |
6-224-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
สเปค | มือจับ รูปทรง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 667.27 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 20 | φ70× 66 | ไม่มีที่ มือจับ | - | บีกเกอร์ สเตนเลส ไม่มี ด้ามจับ 200 มล | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 830.64 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 500 | 50 | φ85× 110 | ไม่มีที่ มือจับ | - | บีกเกอร์ สเตนเลส ไม่มี ด้ามจับ 500 มล | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 724.00 ฿ 578.98 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 20 | φ70× 66 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 200 มล | 4971547030200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,315.00 ฿ 1,052.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 100 | φ109× 126 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 1 ลิตร | 4971547031009 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,520.00 ฿ 1,213.13 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3000 | 500 | φ158× 177 | พร้อมที่ มือจับ | ท่อเหล็ก | บีกเกอร์ สเตนเลส 3 ลิตร | 4971547033003 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,459.00 ฿ 6,767.20 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10000 | 2000 | φ250× 222 | พร้อมที่ มือจับ | ที่ ด้ามจับ แผ่นเพลท | บีกเกอร์ สเตนเลส 10 ลิตร | 4548170004788 | 1 ชิ้น | ||
฿ 495.61 |
BEAKERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 25 | φ53× 56 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 100 มล. พร้อม ด้ามจับ | 4971547030101 | 1 ชิ้น | ||
฿ 710.71 |
BEAKERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 50 | φ78× 75 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 300 มล. พร้อม ด้ามจับ | 4971547030309 | 1 ชิ้น |
บีกเกอร์สเตนเลส
มีตัวเลือกทั้งแบบมีและไม่มีมือจับ
* ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์ นี้มี ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น ซื้อฝาแยกต่างหาก
รหัสรุ่น |
---|
1-2793-01 |
1-2793-02 |
6-224-01 |
6-224-03 |
6-224-05 |
6-224-07 |
6-224-16 |
6-224-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
สเปค | มือจับ รูปทรง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 667.27 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 20 | φ70× 66 | ไม่มีที่ มือจับ | - | บีกเกอร์ สเตนเลส ไม่มี ด้ามจับ 200 มล | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 830.64 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 500 | 50 | φ85× 110 | ไม่มีที่ มือจับ | - | บีกเกอร์ สเตนเลส ไม่มี ด้ามจับ 500 มล | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 724.00 ฿ 578.98 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 20 | φ70× 66 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 200 มล | 4971547030200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,315.00 ฿ 1,052.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 100 | φ109× 126 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 1 ลิตร | 4971547031009 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,520.00 ฿ 1,213.13 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3000 | 500 | φ158× 177 | พร้อมที่ มือจับ | ท่อเหล็ก | บีกเกอร์ สเตนเลส 3 ลิตร | 4971547033003 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,459.00 ฿ 6,767.20 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10000 | 2000 | φ250× 222 | พร้อมที่ มือจับ | ที่ ด้ามจับ แผ่นเพลท | บีกเกอร์ สเตนเลส 10 ลิตร | 4548170004788 | 1 ชิ้น | ||
฿ 495.61 |
BEAKERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 25 | φ53× 56 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 100 มล. พร้อม ด้ามจับ | 4971547030101 | 1 ชิ้น | ||
฿ 710.71 |
BEAKERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 50 | φ78× 75 | พร้อมที่ มือจับ | แผ่น รูป | บีกเกอร์ สเตนเลส 300 มล. พร้อม ด้ามจับ | 4971547030309 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง