(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-4540-01 |
1-4540-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 ฿ 526.96 |
LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 × 200 × 5 | แผงกระจก (โปร่งใส) 5 × 200 × 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,317.00 ฿ 740.94 |
LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 × 300 × 5 | แผงกระจก (โปร่งใส) 5 × 300 × 300 | 1 ชิ้น |
แผ่นเพลท แก้วใสทำจากแก้วโซดาไลม์
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์แก้วใสสำหรับใช้ในการทดลอง
· ดัชนีหักเห:ประมาณ 1.52
·อัตราการสะท้อนกลับ:ประมาณ 4% ในด้านหนึ่ง
รหัสรุ่น |
---|
1-4540-01 |
1-4540-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 ฿ 526.96 |
LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 × 200 × 5 | แผงกระจก (โปร่งใส) 5 × 200 × 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,317.00 ฿ 740.94 |
LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 × 300 × 5 | แผงกระจก (โปร่งใส) 5 × 300 × 300 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
วัตถุ | ค่า |
---|---|
ดัชนีหักเห | ประมาณ 1.52 |
อัตราการสะท้อน (อุบัติการณ์แนวตั้ง) * 1 | ประมาณ 4% ในด้านเดียว |
ความร้อนจำเพาะ | 837 J / kg · K, 0.2 cal / g ° C (0 ถึง 50 ° C) |
อุณหภูมิอ่อนตัว * 2 | 720 ถึง 730 ° C |
การนำความร้อน | 1 W / m · K, 0.86 kcal / mh ° C |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เชิงเส้น | 8.5 ถึง 9 × 10 -6 / ° C (อุณหภูมิปกติถึง 350 ° C) = 1 / K |
ความถ่วงจำเพาะ | ประมาณ 2.5 |
ความแข็ง * 3 | ประมาณ 6 ( ความแข็ง mohs) |
หนุ่มโมดูลัสของ | 7.16 ×10⁴ mpa 730,000 kgf / cm² |
อัตราส่วนปัวซอง | 0.23 |
หมายถึง ความเค้น หมดสภาพ * 4 | ประมาณ 49 mpa ประมาณ 5,000 kgf / cm² |
ทนสภาพอากาศ * 5 | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
กระจก | น้ำ | เบนซิน | คริสตัล | เพชร |
---|---|---|---|---|
1.52 | 1.33 | 1.50 | 1.54 | 2.42 |
กระจก | อะลูมิเนียม | เหล็กกล้า | ยาง |
---|---|---|---|
0.86 | 190 | 41 | 0.33 |
1 W / m · K | 221 W / m · K | 48 W / m · K | 0.38 W / m · K |
กระจก | เหล็กกล้า | เพชร | แผ่น โพลีคาร์บอเนต (LEXAN) | ต้นสน / ซีดาร์ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|---|
2.5 | 7.9 | 3.5 | 1.2 | 0.5 |
กระจก | เหล็กกล้า | หินแกรนิต | อะลูมิเนียม | โพลีคาร์บอเนต แผ่น (LEXAN) | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.11 | 0.2 | 0.22 | 0.26 ถึง 0.28 | 1.0 |
837 J / kg · K | 460 J / kg · K | 837 J / kg · K | 921 J / kg · K | 1,088 ถึง 1,172 J / kg · K | 41,86 J / kg · K |
กระจก | โพลีคาร์บอเนต แผ่น (LEXAN) | อะลูมิเนียม | ทองแดง | เหล็กกล้า | ไม้ |
---|---|---|---|---|---|
8.5 ถึง 9 | 68 | 23 | 16 | 11 | 5 ถึง 8 |
กระจก | เหล็กกล้า | อะลูมิเนียม | คอนกรีต | โพลีคาร์บอเนต แผ่น (LEXAN) |
---|---|---|---|---|
730,000 | 2,100,000 | 700,000 | 200,000 | 21,000 ถึง 25,000 |
7.16 ×10⁴ mpa | 2.1 ×10⁵ mpa | 6.9 ×10⁴ mpa | 2.0 ×10⁴ mpa | 2.1 ถึง 2.5 ×10³ mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง