• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Common Use Combined Condenser 0005-02

Common Use Combined Condenser 0005-02

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Specifications]
· Material: Borosilicate Glass-1
· Outer Cylinder Length: 300 mm
· Rubber Stopper: 8 mm

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Fitting

Refine byกรองตาม

  • 15/25
  • 19/38
  • 24/40
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Specifications

Refine byกรองตาม

  • Normal ground glass joint
  • Transparent sliding
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Product Name

Refine byกรองตาม

  • Common Size Coiled Cooler 0005-02-41
  • Common Size Coiled Cooler 0005-02-40
  • Common Size Coiled Cooler 0005-02-31
  • Common Size Coiled Cooler 0005-02-30
  • Common Size Coiled Cooler 0005-02-11
  • Common Size Coiled Cooler 0005-02-10
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 0005-02-41
  • 0005-02-40
  • 0005-02-31
  • 0005-02-30
  • 0005-02-11
  • 0005-02-10
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
15/25
Normal ground glass joint
Common Size Coiled Cooler 0005-02-10
0005-02-10
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1-4319-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Extractor and refrigerator
  • Material
    Borosilicate Glass
  • Fitting
    15/25
  • Details Type
    Graham coil type
  • Specifications
    Normal ground glass joint
  • Product Name
    Common Size Coiled Cooler 0005-02-10
  • Part Number
    0005-02-10
  • Material Details
    Borosilicate Glass -1
  • Outer Cylinder Length(mm)
    300
  • Rubber stopper(mm)
    8
1 pc.
19/38
Normal ground glass joint
Common Size Coiled Cooler 0005-02-30
0005-02-30
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1-4319-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Extractor and refrigerator
  • Material
    Borosilicate Glass
  • Fitting
    19/38
  • Details Type
    Graham coil type
  • Specifications
    Normal ground glass joint
  • Product Name
    Common Size Coiled Cooler 0005-02-30
  • Part Number
    0005-02-30
  • Material Details
    Borosilicate Glass -1
  • Outer Cylinder Length(mm)
    300
  • Rubber stopper(mm)
    8
1 pc.
24/40
Normal ground glass joint
Common Size Coiled Cooler 0005-02-40
0005-02-40
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1-4319-03
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Extractor and refrigerator
  • Material
    Borosilicate Glass
  • Fitting
    24/40
  • Details Type
    Graham coil type
  • Specifications
    Normal ground glass joint
  • Product Name
    Common Size Coiled Cooler 0005-02-40
  • Part Number
    0005-02-40
  • Material Details
    Borosilicate Glass -1
  • Outer Cylinder Length(mm)
    300
  • Rubber stopper(mm)
    8
1 pc.
15/25
Transparent sliding
Common Size Coiled Cooler 0005-02-11
0005-02-11
24 Day(s) or more
-

Part Number : 1-9546-01
Days to Shipวันจัดส่ง 24 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Extractor and refrigerator
  • Material
    Borosilicate Glass
  • Fitting
    15/25
  • Details Type
    Graham coil type
  • Specifications
    Transparent sliding
  • Product Name
    Common Size Coiled Cooler 0005-02-11
  • Part Number
    0005-02-11
  • Material Details
    Borosilicate Glass -1
  • Outer Cylinder Length(mm)
    300
  • Rubber stopper(mm)
    8
1 pc.
19/38
Transparent sliding
Common Size Coiled Cooler 0005-02-31
0005-02-31
24 Day(s) or more
-

Part Number : 1-9546-02
Days to Shipวันจัดส่ง 24 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Extractor and refrigerator
  • Material
    Borosilicate Glass
  • Fitting
    19/38
  • Details Type
    Graham coil type
  • Specifications
    Transparent sliding
  • Product Name
    Common Size Coiled Cooler 0005-02-31
  • Part Number
    0005-02-31
  • Material Details
    Borosilicate Glass -1
  • Outer Cylinder Length(mm)
    300
  • Rubber stopper(mm)
    8
1 pc.
24/40
Transparent sliding
Common Size Coiled Cooler 0005-02-41
0005-02-41
23 Day(s) or more
-

Part Number : 1-9546-03
Days to Shipวันจัดส่ง 23 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Extractor and refrigerator
  • Material
    Borosilicate Glass
  • Fitting
    24/40
  • Details Type
    Graham coil type
  • Specifications
    Transparent sliding
  • Product Name
    Common Size Coiled Cooler 0005-02-41
  • Part Number
    0005-02-41
  • Material Details
    Borosilicate Glass -1
  • Outer Cylinder Length(mm)
    300
  • Rubber stopper(mm)
    8

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)