• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Setter For Firing SSA-S

Setter For Firing SSA-S

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Aluminum setter with excellent heat resistance, thermal shock resistance and corrosion resistance.
[Features]
· Alumina purity: 99.6%.
· Even highly stable within oxidizing or reducing atmospheres at high temperatures.
[Applications]
· For heat treatment of electronic component materials, etc.

Basic Specifications

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-8321-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Crucible / Evaporating Dish
  • Size(mm)
    50X50X2.5
  • Other
    Option
  • Manufacturer Product Name
    Setter for Firing SSA-S50x2.5 mm
  • Manufacturer Model
    SSA-S 50X2.5mm
  • Specification details
    Density: 3.9 g/cm3, Flexural Strength: 380 MPa, Heat-Resistant Temperature: 1,800°C
  • Chemical Composition
    Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Details Of Setter For Firing

Setter For Firing image

Setter For Firing image

Common specifications

  • Material: alumina (99%)
  • Chemical composition: Al2O3 / 99.6%; SiO2 / 0.1%
  • Density: 3.9 g/cm3
  • Bending strength: 380 MPa
  • Heat-resistant temperature: 1,800°C

Specifications of 1-8321-01

  • Size: 50 × 50 × 2.5 mm

Specifications of 1-8321-02

  • Size: 100 × 100 × 2.5 mm

Specifications of 1-8321-03

  • Size: 150 × 150 × 2.5 mm

Development Secret

 

Since being founded in 1913, we have done our utmost to contribute to the development of science, technology and the industry and to society through the development and manufacture of ceramic products.


Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)