Stab and Cut Prevention Gloves

Stab and Cut Prevention Gloves

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

With steel chain on inside, reverse is aramid fiber which has excellent strength.

Basic Specifications

Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Leather Glove Types

Refine byกรองตาม

  • Split leather
  • Surface leather
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Stab and Cut Prevention Gloves KS-2N
  • Stab and Cut Prevention Gloves KS-1N
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • KS-2N
  • KS-1N
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
Surface leather
Stab and Cut Prevention Gloves KS-1N
KS-1N
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-6826-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Leather Glove
  • Application
    Cut resistance
  • Leather Glove Types
    Surface leather
  • Manufacturer Product Name
    Stab and Cut Prevention Gloves KS-1N
  • Manufacturer Model Number
    KS-1N
  • Features
    With steel chain on inside, reverse is aramid fiber which has excellent strength.
  • Palm material
    Compressed Aramid Fiber, Nitrile Sheet
  • Surface material
    Cowhide
1 Pair
Split leather
Stab and Cut Prevention Gloves KS-2N
KS-2N
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-6826-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Leather Glove
  • Application
    Cut resistance
  • Leather Glove Types
    Split leather
  • Manufacturer Product Name
    Stab and Cut Prevention Gloves KS-2N
  • Manufacturer Model Number
    KS-2N
  • Features
    With steel chain on inside, reverse is aramid fiber which has excellent strength.
  • Palm material
    Compressed Aramid Fiber, Nitrile Sheet
  • Surface material
    Cowhide

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)