(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6-945-11 |
6-945-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
สเปค | วัสดุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 923.16 ฿ 588.05 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 220 | - | เส้นใย ไนล่อน Kevlar® / หนังหมู | ถุงมือ เคฟล่าTMK-2 | TMK-2 | 1 คู่ | ||
฿ 3,228.97 ฿ 1,736.22 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยาว | 385 | แบบยาว | เส้นใยเคฟล่าร์ / หนังวัว / ผ้าฝ้าย | ถุงมือ เคฟล่าYKA-13L | YKA-13L | 1 คู่ |
ถุงมือป้องกันความร้อน ทนความร้อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ใช้เส้นใย Kevlar para-aramidปกป้องมือโดยไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหว
·การใช้งานที่ยอดเยี่ยมพร้อมการป้องกันที่ไม่มีใครเทียบได้น้ำหนักเบา แข็งแรงเผายากและซักได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะหด
· ทนความร้อน ได้ดีเป็นพิเศษลักษณะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงถึงเกือบ 200 ° Cมีคุณสมบัติดับไฟอัตโนมัติ:เมื่อเอามือออกจากเปลวไฟไฟจะดับเองตามธรรมชาติ
·ไม่หลอมละลายจึงไม่เสี่ยงต่อการไหม้ขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเส้นใยเคมีอื่น ๆ
· YKA-13L:เส้นใยเคฟล่าร์ / หนังวัว / ผ้าฝ้าย KA-13 / KG-250:เส้นใยเคฟล่า 100%
· KPC-60:เคฟลาร์ไฟเบอร์ / Shore A TMK-2:ไนล่อน / เส้นใยเคฟล่าร์ / หนังหมู, KG-165:เส้นใยเคฟลาร์ 65% ฝ้าย 35%
รหัสรุ่น |
---|
6-945-11 |
6-945-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
สเปค | วัสดุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 923.16 ฿ 588.05 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 220 | - | เส้นใย ไนล่อน Kevlar® / หนังหมู | ถุงมือ เคฟล่าTMK-2 | TMK-2 | 1 คู่ | ||
฿ 3,228.97 ฿ 1,736.22 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยาว | 385 | แบบยาว | เส้นใยเคฟล่าร์ / หนังวัว / ผ้าฝ้าย | ถุงมือ เคฟล่าYKA-13L | YKA-13L | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติของ เกลียว
ความทนต่อแรงดึง ประมาณมากกว่า ไนล่อน หรือ โพลีเอสเตอร์
โมดูลัส ความยืดหยุ่น (มอดูลัสอ่อน), ความเหนียวต่ำ
อัตราคืบต่ำผ่อนคลาย ความเค้น ต่ำ
มิติความมั่นคงที่ดี
ทนต่อความร้อน / เย็น / สารเคมี / เครื่องตัดโลหะแผ่น ความเค้น
ภายใต้อุณหภูมิสูงจะทำให้เป็นคาร์บอนและดับเองโดยไม่ละลายหรือหดตัว
ความต้านทานการตัดสูง
* นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นเส้นใยอินทรีย์มันยังมีข้อได้เปรียบของความหนาแน่นต่ำ, ความนุ่มนวล, ไม่ ความนำไฟฟ้า, ไม่เป็น สนิม ฯลฯ
YKA-13L.
KG-250L, KG-250
KG-250L.
KG-165, KG-165S
KG-165S.
คุณสมบัติ | |||
[g/cm3] | กรัม / ตารางเซนติเมตร | 1.44 | |
ความชื้น (23 ° C อุณหภูมิญาติ 55%) | % | 7.0 | |
ความทนต่อแรงดึง | กิโลกรัม | 34.5 | |
ความทนต่อแรงดึง | MPa | 2,900 | |
N / tex | 2.03 | ||
ความทนต่อแรงดึง จำเพาะ | 10³ | 210 | |
โมดูลัสแรงดึง | MPa | 71,800 | |
N / tex | 49.9 | ||
โมดูลัสแรงดึงจำเพาะ | 10⁶ | 5.1 | |
ห่วง | ความแข็งแรง | GPD | 11.2 |
ความอ่อน | % | 2.1 | |
การ จำกัด ดัชนีออกซิเจน (ฮ่า ๆ ) | 29 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
เคฟล่าร์ | ไนล่อน | E แก้ว | เหล็กกล้า | คาร์บอน | ||
ความถ่วงจำเพาะ | 1.44 | 1.14 | 2.54 | 7.85 | 1.75 | |
ความทนต่อแรงดึง | GPD | 23 | 10 | - | - | - |
กก. / ตารางมิลลิเมตร | 300 | 130 | (245) | 200 | (360) | |
โมดูลัสแรงดึง | GPD | 565 | 48 | - | - | - |
กก. / ตารางมิลลิเมตร | 7,320 | 630 | (7,000) | 20,000 | (23,500) | |
การยืดตัว แตก | % | 3.6 | 19 | 4.0 | 1.1 | 1.5 |
การเปรียบเทียบค่าคุณสมบัติทางกายภาพของเคฟล่าและ วัสดุอื่น ๆ
ทนแทง
ทนต่อการเกิดแผล
ทนความร้อน
ความหน่วงไฟ
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค | ความยาวรวม (มม.) |
---|---|---|---|
6-945-12 | YKA-13L | แบบยาว | 385 |
6-945-01 | KA-13 | - | 280 |
6-945-02 | KPC-60 | - | 240 |
6-945-11 | TMK-2 | L | 220 |
6-945-04 | TMK-2 | LL | 230 |
6-945-05 | TMK-2 | 3 L | 240 |
6-914-05 | KG-250 | ผสมผสานของเส้นใย ป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นพิเศษ | 280 |
6-914-06 | KG-250L | ผสมผสานของเส้นใย ป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นพิเศษ | 360 |
6-914-07 | KG-165 | ผสมผสานของเส้นใย ป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นพิเศษ | 280 |
6-914-08 | KG-165S | ผสมผสานของเส้นใย ป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นพิเศษ | 240 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง