ASSAFE Cold Protection Gloves

ASSAFE Cold Protection Gloves

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Superior in cold-proof property, resistance to hot oil, alkali resistance, and acid resistance.

Basic Specifications

Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • Inner Fixed Type
  • Inner Removable Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • ASSAFE Cold Protection Gloves 958 XL
  • ASSAFE Cold Protection Gloves 958I XL
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • 958IXL
  • 958XL
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4560111733274
  • 4560111733298
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
Inner Fixed Type
ASSAFE Cold Protection Gloves 958 XL
958XL
4560111733274
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-535-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Application
    Heat resistance and cold resistance
  • Size
    XL
  • Details Type
    Inner Fixed Type
  • Overall Length(mm)
    300
  • Color
    Blue
  • Manufacturer Product Name
    ASSAFE Cold Protection Gloves 958 XL
  • Manufacturer Model Number
    958XL
  • JAN Code
    4560111733274
  • Features
    Superior in cold-proof property, resistance to hot oil, alkali resistance, and acid resistance.
  • Surface material
    PVC (Polyvinyl Chloride Resin), 13G Seamless Liner
  • Lining material
    Seamless PMMA (acrylic) bore liner
  • Operating Temperature Range(°C)
    -15 to 60
  • Washing method
    -
1 Pair
Inner Removable Type
ASSAFE Cold Protection Gloves 958I XL
958IXL
4560111733298
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-536-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Application
    Heat resistance and cold resistance
  • Size
    XL
  • Details Type
    Inner Removable Type
  • Overall Length(mm)
    300
  • Color
    Blue
  • Manufacturer Product Name
    ASSAFE Cold Protection Gloves 958I XL
  • Manufacturer Model Number
    958IXL
  • JAN Code
    4560111733298
  • Features
    Superior in cold-proof property, resistance to hot oil, alkali resistance, and acid resistance.
  • Surface material
    PVC (Polyvinyl Chloride Resin), 13G Seamless Liner
  • Lining material
    Seamless PMMA (acrylic) bore liner
  • Operating Temperature Range(°C)
    -15 to 60
  • Washing method
    Washable / Dryable with a drier (innerwear only)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)