• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
Washbowl Shallow Type

Washbowl Shallow Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Ball
  • Capacity
    3L
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Shallow-type Washbowl Stainless Steel No. 1
  • Manufacturer Model
    1 Type
  • External Dimensions (Diameter x Depth)(mm)
    φ320X90
  • JAN Code
    4971142106003
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
3 Day(s) or more
-

Part Number : 5-196-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Ball
  • Capacity
    3L
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Shallow-type Washbowl Stainless Steel No. 1
  • Manufacturer Model
    1 Type
  • External Dimensions (Diameter x Depth)(mm)
    φ320X90
  • JAN Code
    4971142106003
  • Material Details
    Stainless Steel (SUS304)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)