• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Copper Ion Activated Antibacterial Square Vat

Copper Ion Activated Antibacterial Square Vat

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Antibacterial vat using the action of copper ions.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Antibacterial Square Tray, 3-sized
  • Antibacterial Square Tray, 6-sized
  • Antibacterial Square Tray, 12-sized
  • Antibacterial Square Tray, 15-sized
  • Antibacterial Square Tray Cabinet
  • Antibacterial Square Tray, Card-sized
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • 3-sheet
  • 6 Sheet Yield
  • 12-sheet
  • 15-sheet
  • Card
  • cabinet
  • Clearล้างค่าการค้นหา
External Dimensions(mm)

Refine byกรองตาม

  • 156X126X25
  • 206X167X29
  • 292X227X50
  • 316X250X52
  • 478X338X80
  • 590X426X111
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4538085007011
  • 4538085007035
  • 4538085007066
  • 4538085007073
  • 4538085007103
  • 4538085007110
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Inner Base Dimensions(mm)

Refine byกรองตาม

  • 125X 95
  • 175X135
  • 260X195
  • 280X215
  • 415X275
  • 535X375
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Antibacterial Square Tray, 3-sized
3-sheet
590X426X111
4538085007011
535X375
3 Day(s) or more
-

Part Number : 4-5014-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Antibacterial Square Tray, 3-sized
  • Manufacturer Model
    3-sheet
  • External Dimensions(mm)
    590X426X111
  • JAN Code
    4538085007011
  • Inner Base Dimensions(mm)
    535X375
  • Material Details
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Antibacterial vat using the action of copper ions.
1 pc.
Antibacterial Square Tray, 6-sized
6 Sheet Yield
478X338X80
4538085007035
415X275
3 Day(s) or more
-

Part Number : 4-5014-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Antibacterial Square Tray, 6-sized
  • Manufacturer Model
    6 Sheet Yield
  • External Dimensions(mm)
    478X338X80
  • JAN Code
    4538085007035
  • Inner Base Dimensions(mm)
    415X275
  • Material Details
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Antibacterial vat using the action of copper ions.
1 pc.
Antibacterial Square Tray, 12-sized
12-sheet
316X250X52
4538085007066
280X215
3 Day(s) or more
-

Part Number : 4-5014-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Antibacterial Square Tray, 12-sized
  • Manufacturer Model
    12-sheet
  • External Dimensions(mm)
    316X250X52
  • JAN Code
    4538085007066
  • Inner Base Dimensions(mm)
    280X215
  • Material Details
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Antibacterial vat using the action of copper ions.
1 pc.
Antibacterial Square Tray, 15-sized
15-sheet
292X227X50
4538085007073
260X195
3 Day(s) or more
-

Part Number : 4-5014-04
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Antibacterial Square Tray, 15-sized
  • Manufacturer Model
    15-sheet
  • External Dimensions(mm)
    292X227X50
  • JAN Code
    4538085007073
  • Inner Base Dimensions(mm)
    260X195
  • Material Details
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Antibacterial vat using the action of copper ions.
1 pc.
Antibacterial Square Tray Cabinet
cabinet
206X167X29
4538085007103
175X135
3 Day(s) or more
-

Part Number : 4-5014-05
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Antibacterial Square Tray Cabinet
  • Manufacturer Model
    cabinet
  • External Dimensions(mm)
    206X167X29
  • JAN Code
    4538085007103
  • Inner Base Dimensions(mm)
    175X135
  • Material Details
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Antibacterial vat using the action of copper ions.
1 pc.
Antibacterial Square Tray, Card-sized
Card
156X126X25
4538085007110
125X 95
3 Day(s) or more
-

Part Number : 4-5014-06
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Material
    Stainless Steel
  • Manufacturer Product Name
    Antibacterial Square Tray, Card-sized
  • Manufacturer Model
    Card
  • External Dimensions(mm)
    156X126X25
  • JAN Code
    4538085007110
  • Inner Base Dimensions(mm)
    125X 95
  • Material Details
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Antibacterial vat using the action of copper ions.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)