(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4-5309-01 |
4-5309-02 |
4-5309-03 |
4-5309-04 |
4-5309-05 |
4-5309-06 |
4-5309-07 |
4-5309-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.00 ฿ 300.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 8 " | 8" | 199 × 140 × 18 | 175 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 392.00 ฿ 170.01 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 9 " | 9" | 219 × 153 × 19 | 195 × 130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 457.00 ฿ 213.01 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 10 " | 10" | 258 × 177 × 18 | 235 × 155 | 1 ชิ้น | ||
฿ 461.00 ฿ 430.99 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 11 " | 11" | 286 × 201 × 18 | 265 × 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 645.00 ฿ 292.06 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 12 " | 12" | 317 × 227 × 19 | 295 × 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 819.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 14 " | 14" | 347 × 247 × 20 | 325 × 225 | 1 ชิ้น | ||
฿ 992.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 15 " | 15" | 382 × 283 × 23 | 355 × 255 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,227.00 ฿ 980.99 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 16 " | 16" | 411 × 301 × 21 | 390 × 280 | 1 ชิ้น |
ถาด แบบเหลี่ยม ตื้นที่สะดวกในการทำงาน
[คุณสมบัติ]
·ทำจากแม่เหล็ก SUS43
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
·สามารถใช้ในห้องครัวและห้องอาหาร
รหัสรุ่น |
---|
4-5309-01 |
4-5309-02 |
4-5309-03 |
4-5309-04 |
4-5309-05 |
4-5309-06 |
4-5309-07 |
4-5309-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.00 ฿ 300.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 8 " | 8" | 199 × 140 × 18 | 175 × 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 392.00 ฿ 170.01 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 9 " | 9" | 219 × 153 × 19 | 195 × 130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 457.00 ฿ 213.01 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 10 " | 10" | 258 × 177 × 18 | 235 × 155 | 1 ชิ้น | ||
฿ 461.00 ฿ 430.99 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 11 " | 11" | 286 × 201 × 18 | 265 × 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 645.00 ฿ 292.06 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 12 " | 12" | 317 × 227 × 19 | 295 × 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 819.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 14 " | 14" | 347 × 247 × 20 | 325 × 225 | 1 ชิ้น | ||
฿ 992.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 15 " | 15" | 382 × 283 × 23 | 355 × 255 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,227.00 ฿ 980.99 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถาด แบบเหลี่ยม สเตนเลส 16 " | 16" | 411 × 301 × 21 | 390 × 280 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รูป แบบเหลี่ยม ถาด สเตนเลส
สเปค ของ 4-5309-01 / 4-5309-02 / 4-5309-03
สเปค ของ 4-5309-01
สเปค ของ 4-5309-02
สเปค ของ 4-5309-03
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง