(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5-188-01 |
5-188-02 |
5-188-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) x สูง (มิลลิเมตร) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,100.00 ฿ 2,480.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระป๋อง สเตนเลส อเนกประสงค์ (ยาพอกกระป๋อง) ขนาดใหญ่ 120 × 150 | พร้อมที่ ด้ามจับ ฝา | φ120 (φ124.3) X150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,260.00 ฿ 1,175.96 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระป๋อง สเตนเลส อเนกประสงค์ (ยาพอกกระป๋อง) ขนาดกลาง 90 × 110 | พร้อมที่ ด้ามจับ ฝา | φ90 (φ95) X110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,230.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระป๋อง สเตนเลส อเนกประสงค์ (ยาพอกกระป๋อง) ขนาดเล็กพิเศษ 60 × 80 | - | φ60 (φ64.5) X80 | 1 ชิ้น |
กระป๋องอเนกประสงค์ทำจาก สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น |
---|
5-188-01 |
5-188-02 |
5-188-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) x สูง (มิลลิเมตร) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,100.00 ฿ 2,480.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระป๋อง สเตนเลส อเนกประสงค์ (ยาพอกกระป๋อง) ขนาดใหญ่ 120 × 150 | พร้อมที่ ด้ามจับ ฝา | φ120 (φ124.3) X150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,260.00 ฿ 1,175.96 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระป๋อง สเตนเลส อเนกประสงค์ (ยาพอกกระป๋อง) ขนาดกลาง 90 × 110 | พร้อมที่ ด้ามจับ ฝา | φ90 (φ95) X110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,230.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระป๋อง สเตนเลส อเนกประสงค์ (ยาพอกกระป๋อง) ขนาดเล็กพิเศษ 60 × 80 | - | φ60 (φ64.5) X80 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง