• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
K Type Container

K Type Container

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
20 Day(s) or more

Two layers of foam provide excellent rigidity and corrosion resistance.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity

Refine byกรองตาม

  • 90L
  • 100L
  • 120L
  • 150L
  • 200L
  • 250L
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • K Type Container K-250
  • K Type Container K-200
  • K Type Container K-150
  • K Type Container K-120
  • K Type Container K-100
  • K Type Container K-90
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • K-250
  • K-200
  • K-150
  • K-120
  • K-100
  • K-90
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
150L
K Type Container K-150
K-150
33 Day(s) or more
-

Part Number : 1-2423-04
Days to Shipวันจัดส่ง 33 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Large Tank
  • Capacity
    150L
  • Manufacturer Product Name
    K Type Container K-150
  • Manufacturer Model Number
    K-150
  • Features
    Two layers of foam provide excellent rigidity and corrosion resistance. The hygienic inner surface is made of additive-free polyethylene.
  • Footnotes
    Scale of the main body is guideline. Lid is not included.
  • Material
    PE (polyethylene)
  • Heat Resistant Temperature
    -20~+40℃

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)