(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5-003-03 |
5-003-04 |
5-003-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | สเปค | A (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
E (มิลลิเมตร) |
F (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 มล. | แบบเหลี่ยม 250 มิลลิลิตร | 118 | 93 | 59 | 32 | 50 | IBOY ขวด แบบเหลี่ยม 250 มล | 4562108478564 | 1 ชิ้น | ||
฿ 145.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 มล | แบบเหลี่ยม 500 มิลลิลิตร | 141 | 116 | 73 | 42 | 61 | IBOY ขวด แบบเหลี่ยม 500 มล | 4562108478571 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,933.00 ฿ 3,671.06 |
RESIN CONTAINERS | 1 แพ็ค |
20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1L | แบบเหลี่ยม 1 ลิตร x 20 ชิ้น | 170 | 146 | 92 | 48 | 67 | IBOY ขวด แบบเหลี่ยม 1 L 20 ชิ้น | - | 1 แพ็ค (20 ชิ้น) |
ภาชนะ เรซิ่น (ขวด แบบเหลี่ยม ) ทำจาก โพลีเอทิลีน
[คุณสมบัติ]
·ไม่รั่วซึมแม้ไม่มี ปะเก็น (ไม่มี สต๊อปเปอร์ ด้านใน)
·ผ่านการทดสอบการรั่วไหลของของเหลวแล้ว
·สำเร็จการศึกษา
รหัสรุ่น |
---|
5-003-03 |
5-003-04 |
5-003-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | สเปค | A (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
E (มิลลิเมตร) |
F (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 มล. | แบบเหลี่ยม 250 มิลลิลิตร | 118 | 93 | 59 | 32 | 50 | IBOY ขวด แบบเหลี่ยม 250 มล | 4562108478564 | 1 ชิ้น | ||
฿ 145.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 มล | แบบเหลี่ยม 500 มิลลิลิตร | 141 | 116 | 73 | 42 | 61 | IBOY ขวด แบบเหลี่ยม 500 มล | 4562108478571 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,933.00 ฿ 3,671.06 |
RESIN CONTAINERS | 1 แพ็ค |
20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1L | แบบเหลี่ยม 1 ลิตร x 20 ชิ้น | 170 | 146 | 92 | 48 | 67 | IBOY ขวด แบบเหลี่ยม 1 L 20 ชิ้น | - | 1 แพ็ค (20 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่/ ฝา: PE (โพลีเอทิลีน)
อุณหภูมิทนความร้อน: 110 ° C
รหัสรุ่น/ Part number | ความจุ | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) |
---|---|---|---|---|
5-003-01 | 50 มล | 78 | 20 | 55 |
5-003-02 | 100 มล | 94 | 20 | 70 |
5-003-03 | 250 มล | 118 | 22 | 93 |
5-003-04 | 500 mL | 141 | 22 | 116 |
5-003-05 | 1 L | 170 | 22 | 146 |
5-003-51 | 50 มล | 78 | 20 | 55 |
5-003-52 | 100 มล | 94 | 20 | 70 |
5-003-53 | 250 มล | 118 | 22 | 93 |
5-003-54 | 500 mL | 141 | 22 | 116 |
5-003-55 | 1 L | 170 | 22 | 146 |
<-01>
<-02>
<-03>
<-04>
<-05>
ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ ก. | ขนาดเกลียว สกรู มิลลิเมตร | เปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มิลลิเมตร | เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ล่าง มิลลิเมตร | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง มิลลิเมตร | ความสูงโดยรวมของขวด มิลลิเมตร | ความจุน้ำเต็ม มล. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขวดปากกว้าง | 50 มล | 9.0 ± 1.0 | 33.0 ± 0.25 | 24.9 ± 0.20 | 34.0 ± 0.25 | 40.0 ± 0.6 | 75.0 ± 0.6 | 70 ± 3.0 |
100 มล | 12.0 ± 1.5 | 33.0 ± 0.25 | 24.9 ± 0.20 | 34.0 ± 0.25 | 47.0 ± 0.7 | 96.0 ± 0.7 | 128 ± 5.0 | |
250 มล | 26.0 ± 2.0 | 43.6 ± 0.30 | 32.0 ± 0.25 | 44.5 ± 0.30 | 62.0 ± 0.8 | 128.0 ± 0.7 | 305 ± 10.0 | |
500 mL | 45.0 ± 3.5 | 54.6 ± 0.30 | 41.9 ± 0.30 | 55.5 ± 0.30 | 76.0 ± 1.0 | 160.0 ± 0.8 | 595 ± 15.0 | |
1,000 มล | 70.0 ± 5.0 | 60.6 ± 0.40 | 47.8 ± 0.35 | 61.5 ± 0.40 | 92.0 ± 1.5 | 196.0 ± 1.5 | 1,090 ± 20.0 | |
2,000 มล | 140.0 ± 1.0 | 83.6 ± 0.40 | 65.0 ± 0.40 | 84.0 ± 0.50 | 120.0 ± 2.0 | 240.0 ± 3.0 | 2300 ± 50.0 | |
ขวดปากแคบ | 50 มล | 6.5 ± 0.8 | 20.5 ± 0.25 | 11.0 ± 0.20 | 21.1 ± 0.25 | 40.0 ± 0.6 | 72.0 ± 0.6 | 62 ± 3.0 |
100 มล | 14.0 ± 1.5 | 27.0 ± 0.25 | 16.0 ± 0.20 | 27.8 ± 0.25 | 47.0 ± 0.7 | 96.0 ± 0.7 | 118 ± 5.0 | |
250 มล | 22.0 ± 2.0 | 27.0 ± 0.25 | 16.0 ± 0.20 | 27.8 ± 0.25 | 62.0 ± 0.8 | 129.0 ± 0.7 | 290 ± 10.0 | |
500 mL | 42.0 ± 3.5 | 33.0 ± 0.25 | 20.0 ± 0.20 | 33.8 ± 0.25 | 76.0 ± 1.0 | 165.0 ± 0.8 | 565 ± 15.0 | |
1,000 มล | 70.0 ± 5.0 | 33.0 ± 0.25 | 20.0 ± 0.20 | 34.0 ± 0.25 | 92.0 ± 1.5 | 202.0 ± 1.5 | 1,080 ± 20.0 | |
แบบเหลี่ยม | 50 มล | 13.5 ± 1.5 | 27.0 ± 0.25 | 16.0 ± 0.20 | 27.8 ± 0.25 | 35.5 ± 0.6 | 75.0 ± 0.6 | 59 ± 3.0 |
100 มล | 15.5 ± 1.5 | 27.0 ± 0.25 | 16.0 ± 0.20 | 27.8 ± 0.25 | 42.0 ± 0.7 | 90.0 ± 0.6 | 110 ± 5.0 | |
250 มล | 30.0 ± 2.5 | 43.6 ± 0.30 | 32.0 ± 0.25 | 44.5 ± 0.30 | 58.5 ± 0.8 | 114.0 ± 0.7 | 290 ± 10.0 | |
500 mL | 64.0 ± 5.0 | 54.6 ± 0.35 | 41.5 ± 0.35 | 55.5 ± 0.35 | 72.0 ± 1.0 | 138.0 ± 1.0 | 580 ± 15.0 | |
1,000 มล | 97.8 ± 7.0 | 60.6 ± 0.40 | 48.0 ± 0.40 | 61.5 ± 0.40 | 90.0 ± 1.5 | 167.0 ± 1.5 | 1130 ± 20.0 |
* ค่ามิติของเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นค่าเฉลี่ยของทิศทางการแยกและ มุม
* ขวด ปากกว้าง 2 ลิตรเป็นไปตาม มาตรฐาน
ใส่น้ำในปริมาณที่กำหนดแล้วขันฝาให้แน่นโดยใช้แรงบิดในการขันสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่แสดงในตารางด้านล่าง
ทิ้งไว้เพียงอย่างเดียวโดยคว่ำลงและไม่ควรมีการรั่วไหลมาถึง สกรู หลังจากผ่านไป 12 ชั่วโมง
ขวดปากกว้าง | ขวดปากแคบ | แบบเหลี่ยม | |
---|---|---|---|
50 มล | 15 กก. ซม | 10 กก. ซม | 15 กก. ซม |
100 มล | 15 กก. ซม | 15 กก. ซม | 15 กก. ซม |
250 มล | 20 กก. ซม | 20 กก. ซม | 20 กก. ซม |
500 mL | 30 กก. ซม | 20 กก. ซม | 25 กก. ซม |
1,000 มล | 40 กก. ซม | 25 กก. ซม | 30 กก. ซม |
2,000 มล | 40 กก. ซม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง