• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Anti-Static Air Cushion

Part Number
1-2429-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures Material Surface resistance value
(Ω)
Footnotes Amount Of Content
3 Day(s) or more Protects objects to be packed from electrostatic hazard or impact, etc. Superior in waterproof, chemical-resistant, and thermal-insulation performance. Produces no hydrogen chloride or dioxin when incinerated.PE (Polyethylene) 3-Layer Structure1011/□ (Reference)Do not use for direct packaging of food.1 Roll

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Width(mm) 600 Product Type Electrostatic Discharge Protection Products Length(m) 42
Particle size(mm) φ10 Height(mm) 3.5 Product Name Antistatic air cushion P-d37L RS
Manufacturer Model Number P-D37L RS (Slit) Amount Of Content 1 Roll

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-2429-01 in the Anti-Static Air Cushion series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2429-01 ในชุด Anti-Static Air Cushion