(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-2680-01 |
2-2680-02 |
2-2680-03 |
2-2680-04 |
2-2680-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ความทนต่อแรงดึง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | วัสดุ | การส่งผ่านแสง | คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความชื้นพิสูจน์อักษร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,371.97 ฿ 1,997.89 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.065 | 102 × 152 | 60 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 4 × 6 | SCC SSB1000 4 × 6 | 51111777367 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (3 ชั้น) | 40 ± 10% | น้อยกว่า 30 V | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 9,999.50 ฿ 6,206.69 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.065 | 254 × 305 | 60 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 10 × 12 | SCC SSB1000 10 × 12 | 51111777008 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (3 ชั้น) | 40 ± 10% | น้อยกว่า 30 V | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 14,682.94 ฿ 9,151.88 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.065 | 305 × 457 | 60 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 12 × 18 | SCC SSB1000 12 × 18 | 51111777121 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (3 ชั้น) | 40 ± 10% | น้อยกว่า 30 V | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 4,290.67 ฿ 3,017.20 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.085 | 203 × 305 | 115 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 8 × 12 | SCC MBB2000 8 × 12 | 51111777633 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อนMBB2000 มีคุณสมบัติป้องกันความชื้น | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (5 ชั้น) | - | น้อยกว่า 20 V | น้อยกว่า 0.035 g / □ (วิธีทดสอบ: วิธีน้ำหนัก) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 5,580.80 ฿ 3,971.86 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.085 | 279 × 381 | 115 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 11 × 15 | SCC MBB2000 11 × 15 | 51111777084 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (5 ชั้น) | - | น้อยกว่า 20 V | น้อยกว่า 0.035 g / □ (วิธีทดสอบ: วิธีน้ำหนัก) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) |
สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อนMBB2000 ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้น
รหัสรุ่น |
---|
2-2680-01 |
2-2680-02 |
2-2680-03 |
2-2680-04 |
2-2680-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ความทนต่อแรงดึง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | วัสดุ | การส่งผ่านแสง | คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความชื้นพิสูจน์อักษร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,371.97 ฿ 1,997.89 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.065 | 102 × 152 | 60 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 4 × 6 | SCC SSB1000 4 × 6 | 51111777367 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (3 ชั้น) | 40 ± 10% | น้อยกว่า 30 V | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 9,999.50 ฿ 6,206.69 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.065 | 254 × 305 | 60 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 10 × 12 | SCC SSB1000 10 × 12 | 51111777008 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (3 ชั้น) | 40 ± 10% | น้อยกว่า 30 V | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 14,682.94 ฿ 9,151.88 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.065 | 305 × 457 | 60 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 12 × 18 | SCC SSB1000 12 × 18 | 51111777121 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (3 ชั้น) | 40 ± 10% | น้อยกว่า 30 V | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 4,290.67 ฿ 3,017.20 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.085 | 203 × 305 | 115 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 8 × 12 | SCC MBB2000 8 × 12 | 51111777633 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อนMBB2000 มีคุณสมบัติป้องกันความชื้น | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (5 ชั้น) | - | น้อยกว่า 20 V | น้อยกว่า 0.035 g / □ (วิธีทดสอบ: วิธีน้ำหนัก) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 5,580.80 ฿ 3,971.86 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 0.085 | 279 × 381 | 115 นิวตัน / นิ้วขึ้นไป | ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 11 × 15 | SCC MBB2000 11 × 15 | 51111777084 | สามารถปิดถุงได้ด้วย ซีล ความร้อน | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อะลูมิเนียม สะสม / โพลีเอทิลีน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (5 ชั้น) | - | น้อยกว่า 20 V | น้อยกว่า 0.035 g / □ (วิธีทดสอบ: วิธีน้ำหนัก) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง