Telescopic Carriage, Route Boy, Steel

Telescopic Carriage, Route Boy, Steel

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

It can be stretched or contracted according to the load size.

Basic Specifications

  • Product Type
    Dolly cart
  • Uniform Load(kg)
    150
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Weight(g)
    5000
  • Width(mm)
    310~410
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 410~510
  • 510~610
  • 610~710
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Expandable Dolly 202PP-04
  • Expandable Dolly 202PP-03
  • Expandable Dolly 202PP-02
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 202PP-04
  • 202PP-03
  • 202PP-02
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4571114980923
  • 4571114980930
  • 4571114980947
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
1 unit
410~510
Expandable Dolly 202PP-02
202PP-02
4571114980923
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7505-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Dolly cart
  • Uniform Load(kg)
    150
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Weight(g)
    5000
  • Length(mm)
    410~510
  • Width(mm)
    310~410
  • Manufacturer Product Name
    Expandable Dolly 202PP-02
  • Part Number
    202PP-02
  • JAN Code
    4571114980923
  • Features
    It can be stretched or contracted according to the load size.
  • Caster(mm)
    ø75 Nylon Type (4 Swivel Wheels)
  • Details of Main Body Material
    Steel / PP (Polypropylene)
1 unit
510~610
Expandable Dolly 202PP-03
202PP-03
4571114980930
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7505-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Dolly cart
  • Uniform Load(kg)
    150
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Weight(g)
    5000
  • Length(mm)
    510~610
  • Width(mm)
    310~410
  • Manufacturer Product Name
    Expandable Dolly 202PP-03
  • Part Number
    202PP-03
  • JAN Code
    4571114980930
  • Features
    It can be stretched or contracted according to the load size.
  • Caster(mm)
    ø75 Nylon Type (4 Swivel Wheels)
  • Details of Main Body Material
    Steel / PP (Polypropylene)
1 unit
610~710
Expandable Dolly 202PP-04
202PP-04
4571114980947
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7505-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Dolly cart
  • Uniform Load(kg)
    150
  • Main Body Material
    Steel
  • Main body: option
    Main Body
  • Weight(g)
    5000
  • Length(mm)
    610~710
  • Width(mm)
    310~410
  • Manufacturer Product Name
    Expandable Dolly 202PP-04
  • Part Number
    202PP-04
  • JAN Code
    4571114980947
  • Features
    It can be stretched or contracted according to the load size.
  • Caster(mm)
    ø75 Nylon Type (4 Swivel Wheels)
  • Details of Main Body Material
    Steel / PP (Polypropylene)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ