• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Elber Mat

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
7-4021-01
7-4021-02
7-4021-03
7-4021-04
7-4021-05
7-4021-06
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize
(mm)
Color Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Material Flameproof authorization number Amount Of Content
4 Day(s) 360X660GreenElber Mat 402-0310 (Green)402-03104964079007307Elastic effect is sustained.EVA (ethylene vinyl acetate)E.O.7905481 pc.
4 Day(s) 510X810GreenElber Mat 402-0360 (Green)402-03604964079007352Elastic effect is sustained.EVA (ethylene vinyl acetate)E.O.7905481 pc.
4 Day(s) 660X960GreenElber Mat 402-0410 (Green)402-04104964079007406Elastic effect is sustained.EVA (ethylene vinyl acetate)E.O.7905481 pc.
4 Day(s) 360X660GrayElber Mat 402-0320 (Gray)402-03204964079007314Elastic effect is sustained.EVA (ethylene vinyl acetate)E.O.7905481 pc.
4 Day(s) 510X810GrayElber Mat 402-0370 (Gray)402-03704964079007369Elastic effect is sustained.EVA (ethylene vinyl acetate)E.O.7905481 pc.
4 Day(s) 660X960GrayElber Mat 402-0420 (Gray)402-04204964079007413Elastic effect is sustained.EVA (ethylene vinyl acetate)E.O.7905481 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)