Hand Washing Brush

Hand Washing Brush

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Hand Brush
  • sponge type
    Without Abrasive Particles
  • Color
    White
  • Length(mm)
    105
  • Width(mm)
    45
  • Hair length(mm)
    20
  • Manufacturer Product Name
    Hand Washing Brush NO.600
  • Part Number
    NO.600
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-8924-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Hand Brush
  • sponge type
    Without Abrasive Particles
  • Color
    White
  • Length(mm)
    105
  • Width(mm)
    45
  • Hair length(mm)
    20
  • Manufacturer Product Name
    Hand Washing Brush NO.600
  • Part Number
    NO.600
  • Main Body Material
    PP (Polypropylene)
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    Approximately 120
  • Features(mm)
    It is autoclavable and can be repeatedly used hygienically.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)