• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Small Flask Brush

Small Flask Brush

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Every corner of containers that are hard to wash can be washed thoroughly with its adjustable small brush.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Hair width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 40
  • 60
  • 80
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 20
  • 25
  • 30
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Small flask brush, large
  • Small flask brush, medium
  • Small flask brush, small
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Part Number

Refine byกรองตาม

  • Large
  • Medium
  • Small
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
40
20
Small flask brush, small
Small
3 Day(s) or more
-

Part Number : 7-5656-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Hand Brush
  • sponge type
    Without Abrasive Particles
  • Color
    White
  • Overall Length(mm)
    250
  • Hair width(mm)
    40
  • Diameter(mm)
    20
  • Manufacturer Product Name
    Small flask brush, small
  • Hair type
    Nylon
  • Part Number
    Small
  • Wire material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features(mm)
    Every corner of containers that are hard to wash can be washed thoroughly with its adjustable small brush.
1 pc.
60
25
Small flask brush, medium
Medium
3 Day(s) or more
-

Part Number : 7-5656-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Hand Brush
  • sponge type
    Without Abrasive Particles
  • Color
    White
  • Overall Length(mm)
    250
  • Hair width(mm)
    60
  • Diameter(mm)
    25
  • Manufacturer Product Name
    Small flask brush, medium
  • Hair type
    Nylon
  • Part Number
    Medium
  • Wire material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features(mm)
    Every corner of containers that are hard to wash can be washed thoroughly with its adjustable small brush.
1 pc.
80
30
Small flask brush, large
Large
3 Day(s) or more
-

Part Number : 7-5656-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Hand Brush
  • sponge type
    Without Abrasive Particles
  • Color
    White
  • Overall Length(mm)
    250
  • Hair width(mm)
    80
  • Diameter(mm)
    30
  • Manufacturer Product Name
    Small flask brush, large
  • Hair type
    Nylon
  • Part Number
    Large
  • Wire material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Features(mm)
    Every corner of containers that are hard to wash can be washed thoroughly with its adjustable small brush.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)