(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-7311-01 |
1-7311-02 |
1-7311-03 |
1-7311-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ปริมาณการบริโภค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | สายยาง (ทน น้ำมัน ) (มิลลิเมตร) |
หัวฉีด (อะลูมิเนียม) (มิลลิเมตร) |
ระดับ สุญญากาศ | ปริมาณการดูด | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,637.96 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เป่า อุปกรณ์ทำความสะอาด หลัง | 280 ลิตร / นาที | อุปกรณ์ทำความสะอาด หลัง V300 | V300 | φ25× 2000 | Φ25× 300 | 2,600 มม. / H₂O | 1.1 m³ / นาที (อากาศ) | 1 หน่วย | ||
฿ 34,859.00 ฿ 27,887.20 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | 20 วัน | เป่า อุปกรณ์ทำความสะอาด หลัง | 450 ลิตร / นาที | อุปกรณ์ทำความสะอาด หลังเป่า V500 | V500 | φ32× 2000 | φ32× 300 | 2,600 มม. / H₂O | 1.7 m³ / นาที (อากาศ) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,795.00 ฿ 7,836.00 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปืน AXAIR | ตัวแปร | ปืน AXAIR BV25 | BV25 | ※φ25× 2000 | ※φ25× 1500 | ตัวแปร | ตัวแปร | 1 ชิ้น | ||
฿ 24,888.00 ฿ 16,719.76 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ดรัม/ถังน้ำมัน ลม | 140 ลิตร / นาที | ดรัม/ถังน้ำมัน ลม Q | Q | φ32× 2000 | φ32× 300 | 4,000 มม. / H₂O | 100 ลิตร / นาที | 1 ชิ้น |
เครื่องดูดฝุ่นชนิดเปียกและแห้ง ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวก
[คุณสมบัติ]
· BLOVAC CLEANER สามารถติดตั้งกับถังน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นได้ทันที
· ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง พกพาสะดวกเนื่องจากการออกแบบกะทัดรัด
· ไม่สร้างละอองน้ำมัน และสามารถดูดน้ำมัน กากตะกอน และทรายได้
· BV25 เป็นปืนลมสำหรับดูดและเป่า
· BLOVAC ชนิดดรัม รุ่น Q เป็นปั๊มเฉพาะสำหรับดูดของเหลว ติดตั้งเข้ากับดรัมเพื่อใช้งาน
* ถังน้ำแยกจำหน่ายต่างหาก
· วัสดุ: ตัวเครื่องหลัก: อะลูมิเนียมหล่อ สายยางดูด: เรซิ่นไวนิลคลอไรด์ (ทนน้ำมัน)
· อุปกรณ์เสริม: หัวฉีดกลม/ หัวฉีดสี่เหลี่ยม ×1 แต่ละประเภท
รหัสรุ่น |
---|
1-7311-01 |
1-7311-02 |
1-7311-03 |
1-7311-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | ปริมาณการบริโภค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | สายยาง (ทน น้ำมัน ) (มิลลิเมตร) |
หัวฉีด (อะลูมิเนียม) (มิลลิเมตร) |
ระดับ สุญญากาศ | ปริมาณการดูด | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,637.96 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เป่า อุปกรณ์ทำความสะอาด หลัง | 280 ลิตร / นาที | อุปกรณ์ทำความสะอาด หลัง V300 | V300 | φ25× 2000 | Φ25× 300 | 2,600 มม. / H₂O | 1.1 m³ / นาที (อากาศ) | 1 หน่วย | ||
฿ 34,859.00 ฿ 27,887.20 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | 20 วัน | เป่า อุปกรณ์ทำความสะอาด หลัง | 450 ลิตร / นาที | อุปกรณ์ทำความสะอาด หลังเป่า V500 | V500 | φ32× 2000 | φ32× 300 | 2,600 มม. / H₂O | 1.7 m³ / นาที (อากาศ) | 1 หน่วย | ||
฿ 9,795.00 ฿ 7,836.00 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปืน AXAIR | ตัวแปร | ปืน AXAIR BV25 | BV25 | ※φ25× 2000 | ※φ25× 1500 | ตัวแปร | ตัวแปร | 1 ชิ้น | ||
฿ 24,888.00 ฿ 16,719.76 |
CLEANERS(DRY & WET TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ดรัม/ถังน้ำมัน ลม | 140 ลิตร / นาที | ดรัม/ถังน้ำมัน ลม Q | Q | φ32× 2000 | φ32× 300 | 4,000 มม. / H₂O | 100 ลิตร / นาที | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
V300
สายยาง (กัน ทนน้ำมัน):ø25มม. × 2 ม. หัวฉีด (อะลูมิเนียม):ø25มม. × 30 ซม. การบริโภค:280 ลิตร / นาทีระดับ สุญญากาศ:2,600 mm / H₂O ท่อนำเข้า:1.1 m³ / นาที (อากาศ)V500
สายยาง (กัน ทนน้ำมัน):ø32มม. × 2 ม. หัวฉีด (อะลูมิเนียม):ø32มม. × 30 ซม. การบริโภค:450 ลิตร / นาทีระดับ สุญญากาศ:2,600 mm / HO ท่อนำเข้า:1.7 m³ / นาที (อากาศ)BV25
สายยาง (กัน ทนน้ำมัน):ø25มม. × 2 ม. หัวฉีด (อะลูมิเนียม):ø25มม. × 150 มม. การบริโภค:ตัวแปรระดับของ สุญญากาศ:ตัวแปร ท่อนำเข้า:ตัวแปรQ
สายยาง (กัน ทนน้ำมัน):ø32มม. × 2 ม. หัวฉีด (อะลูมิเนียม):ø32มม. × 30 ซม. การบริโภค:140 ลิตร / นาทีองศา สุญญากาศ:4,000 mm / HO ท่อนำเข้า:100 ลิตร / นาที (น้ำ)แผนผังการพัฒนาของ BLOVAC CLEANER (หน่วย: มม.)
ระดับสุญญากาศ
ปริมาณการใช้อากาศ
ปริมาณอากาศเข้า
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค |
---|---|---|
1-7311-01 | V300 | BLOVAC CLEANER |
1-7311-02 | V500 | BLOVAC CLEANER |
1-7311-03 | BV25 | EXAIR GUN |
1-7311-04 | Q | ถังดรัมของ BLOVAC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง