(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายไฟ M (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด แคลมป์ยึด ⌀5.3, 9.2, 20.0)

แคลมป์รัดสายไฟ M (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด แคลมป์ยึด ⌀5.3, 9.2, 20.0)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 950.76 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
8-044-02
8-044-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 950.76

CABLE TIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 × 21 × 20.6 แคลมป์รัดสายไฟ Mckn-10 ckn-10 φ9.2 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

฿ 2,594.95

฿ 1,658.95

CABLE TIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40 × 30 × 31.4 แคลมป์รัดสายไฟ Mckn-20 ckn-20 φ20.0 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เข็มขัดรัดสายไฟ
  • คุณสมบัติ
    สามารถล็อคได้ง่าย ๆ เพียงแค่มัด สายไฟ และดันเข้าไปในระดับที่ต้องการ
  • วัสดุ
    PA (ไนล่อน 66)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (50 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

ที่ยึดสายไฟแบบยึดติด
[คุณสมบัติ]
·ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ มีโครงสร้างเป็นรูปกล่องดังนั้นจึงไม่ลื่นไถลเมื่อ ชุดสายไฟ ได้ ยึดอยู่กับที่
·สามารถล็อคได้ง่ายๆโดยการบีบมัด สายไฟ และดันเข้าที่คันโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับติดกับ ชุดสายไฟ

รหัสรุ่น
8-044-02
8-044-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 950.76

CABLE TIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 × 21 × 20.6 แคลมป์รัดสายไฟ Mckn-10 ckn-10 φ9.2 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

฿ 2,594.95

฿ 1,658.95

CABLE TIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40 × 30 × 31.4 แคลมป์รัดสายไฟ Mckn-20 ckn-20 φ20.0 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค แคลมป์รัดสายไฟ M

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

  • สามารถล็อคได้ง่าย ๆ เพียงแค่มัด สายไฟ และดันเข้าไปในระดับที่ต้องการ
  • วัสดุ: PA (ไนล่อน 66)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่ห่อหุ้มได้: ø9.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9.2 มม.)
  • หมายเลข รุ่น: CKN-10
  • ขนาด: 30 × 21 × 20.6 มม

(หน่วย: มิลลิเมตร)

รหัสABCDEแม็กซ์
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ห่อหุ้มø
0118.715.82.89.89.95.3
0225.426.03.614.315.39.2
0330.037.54.025.817.520