• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Striped Tape

Striped Tape

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Multicolor
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    18
  • Thickness(mm)
    0.125
  • Adhesiveness
    2.55N/10mm
  • Tensile Strength
    27.4N/10mm
  • Detailed colors
    Black/Yellow
  • Manufacturer Product Name
    Striped tape 5702 black/yellow
  • Manufacturer Model Number
    5702
  • JAN Code
    4547452833597
  • Amount Of Content
    1 Roll
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
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
1 Roll
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7221-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Multicolor
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    18
  • Thickness(mm)
    0.125
  • Adhesiveness
    2.55N/10mm
  • Tensile Strength
    27.4N/10mm
  • Detailed colors
    Black/Yellow
  • Manufacturer Product Name
    Striped tape 5702 black/yellow
  • Manufacturer Model Number
    5702
  • JAN Code
    4547452833597
  • Features
    It can be used for flexible, uneven surfaces and curved lines, and traces of paste do not remain after peeling off. Once extended it is unlikely to return to the former state and easy to repaste. Since it is colored from the back of the base material, the surface color does not come off.
  • Base Material
    PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
  • Adhesive Agent Material
    Rubber-Based

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ