(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-3278-01 |
1-3278-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,952.00 ฿ 1,561.01 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 13 | เทป อะลูมิเนียมฟอยล์ Electro-ConductiveDK410FR-13 | DK410FR-13 | 1 ม้วน | ||
฿ 7,322.00 ฿ 5,856.87 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 50 | เทป อะลูมิเนียมฟอยล์ Electro-ConductiveDK410FR-50 | DK410FR-50 | 1 ม้วน |
เทป ไม่ลุกติดไฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม ความนำไฟฟ้า ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก อะลูมิเนียม ยืดหยุ่น เพื่อ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและยึดติดแน่น
· ปลอดสารฮาโลเจน และ VOC ต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น วัสดุ ป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ หรือชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร
รหัสรุ่น |
---|
1-3278-01 |
1-3278-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,952.00 ฿ 1,561.01 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 13 | เทป อะลูมิเนียมฟอยล์ Electro-ConductiveDK410FR-13 | DK410FR-13 | 1 ม้วน | ||
฿ 7,322.00 ฿ 5,856.87 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 50 | เทป อะลูมิเนียมฟอยล์ Electro-ConductiveDK410FR-50 | DK410FR-50 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
เทป อะลูมิเนียมฟอยล์ นำไฟฟ้ามี ลักษณะภายนอก
สองด้าน / ด้านเดียว / ตัด: กาว ด้านเดียว
วัสดุฐาน: อะลูมิเนียม
กาว: ประเภท อะคริลิค / เป็น สื่อกระแสไฟฟ้า ไม่ลุกติดไฟ
ความยาว เทป: 25 ม
ความหนาของ เทป: 85 μm
คุณสมบัติ: ความนำไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง