(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง PTFE

กล่อง PTFE

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,566.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-6464-01
1-6464-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เสื้อผ้ายาว (ซม.) ขนาด ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต จำนวนเนื้อหา

฿ 3,566.30

APRONS 1 ชิ้น 5 วัน 103 M กล่อง PTFEF7232-02 F7232-02 1 ชิ้น

฿ 3,966.93

APRONS 1 ชิ้น 5 วัน 113 L กล่อง PTFEF7232-03 F7232-03 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ผ้ากันเปื้อน (พร้อมกระดุม)
  • สเปค
    ความต้านทาน ตัวทำละลาย / ป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • สี
    ขาว
  • กว้าง (ซม.)
    60
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์ (PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น ) เคลือบด้วยเส้นด้ายที่เป็น ตัวนำ ไฟฟ้า) สายรัด:ไนล่อน
  • ความทนความดัน น้ำ(ปาสคาล)
    294 ขึ้นไป
  • คุณสมบัติ
    ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมี แต่ความชื้นเช่นเหงื่อจะถูกปล่อยออกมาทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมด้ายที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่ทอลงในเนื้อผ้าช่วยป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมี แต่ความชื้นเช่นเหงื่อจะถูกปล่อยออกมา
·คุณสมบัติ ทนสารเคมี โดดเด่น
·ประกอบด้วย เกลียว นำไฟฟ้าสำหรับ ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสรุ่น
1-6464-01
1-6464-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เสื้อผ้ายาว (ซม.) ขนาด ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต จำนวนเนื้อหา

฿ 3,566.30

APRONS 1 ชิ้น 5 วัน 103 M กล่อง PTFEF7232-02 F7232-02 1 ชิ้น

฿ 3,966.93

APRONS 1 ชิ้น 5 วัน 113 L กล่อง PTFEF7232-03 F7232-03 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1