• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Common White Starch Brush White

Common White Starch Brush White

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Glue paint brush for professionals, made with carefully blended bristles selected for resilience.

Basic Specifications

  • Product Model
    Brush for Gum
  • Raw Material (Hair)
    Goat Hair
  • Bristle Length(mm)
    30
  • Brush Standard and Size(No.)
    50
  • Details Model
    Specially Made for Arts and Crafts: Brush for Adhesive Paste Applications
  • Size(mm)
    145
  • Thickness(mm)
    10
  • Bristle Color
    White
  • Details Of Bristles Material
    Goat wool
  • Model
    Flat
  • Internal Capacity
    1 pc.
Part Number
Internal Capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
2 Day(s) or more
-

Part Number : 120535-0050
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Brush for Gum
  • Raw Material (Hair)
    Goat Hair
  • Bristle Length(mm)
    30
  • Brush Standard and Size(No.)
    50
  • Details Model
    Specially Made for Arts and Crafts: Brush for Adhesive Paste Applications
  • Size(mm)
    145
  • Thickness(mm)
    10
  • Bristle Color
    White
  • Details Of Bristles Material
    Goat wool
  • Model
    Flat

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Pro Glue Brush
    Pro Glue Brush

    TRUSCO

    Days to Shipวันจัดส่ง : 3 Day(s) or more

  • Glue Brush
    Glue Brush

    TRUSCO

    Days to Shipวันจัดส่ง : Same day

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)