• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Roller bucket M set

Roller bucket M set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Bottom Surface Size(mm)
    210×235
  • Amount Of Content
    1 Set (2 Main Bodies, 5 Nets, 20 Inner Containers)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Set (2 Main Bodies, 5 Nets, 20 Inner Containers)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Set (2 Main Bodies, 5 Nets, 20 Inner Containers)
2 Day(s) or more
-

Part Number : 163844-0000
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set (2 Main Bodies, 5 Nets, 20 Inner Containers)

Specificationtitle

  • Bottom Surface Size(mm)
    210×235
  • Material
    PP-Made
  • Set Content
    Body (2 pcs), Net (5 pcs), Inner Container (20 pcs)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)