• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
FRP Caterpillar Roller Thin Roller Set Replacement Cylinder

FRP Caterpillar Roller Thin Roller Set Replacement Cylinder

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s)

A paint roller especially effective in impregnating resin evenly.
[Features]
· An FRP roller used for both resin painting and eliminating bubbles.
· Utilizes hog hair.
· Demonstrates excellent effectiveness at eliminating bubbles in particular.
[Applications]
· Used for both resin painting and eliminating bubbles.

Basic Specifications

  • Roller Dimensions(Inch)
    2
  • Material
    Other
  • Roller Diameter(φmm)
    20
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
2 Day(s)
-

Part Number : 162320-0002
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Roller Dimensions(Inch)
    2
  • Material
    Other
  • Roller Diameter(φmm)
    20
  • Material
    Made of Pig Bristle
  • Specifications
    Spare Tube
  • Compatible Handle
    Dedicated handle
  • Features
    FRP Replacement Cylinder for Caterpillar Roller
  • Use
    Roller for FRP (dual-purpose lamination and air bubble removal)
  • Caution
    * A separate dedicated handle is required.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)