(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DLWS-963VU-W |
DLWS-963VU-YG |
DLWS-973VU-W |
DLWS-973VU-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,098.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | ขาว | 454-7993 | 22700 | 465 × 270 × 62 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,306.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 454-8001 | 22700 | 465 × 270 × 62 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,676.85 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 454-8213 | 31200 | 615 × 370 × 62 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,676.85 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 454-8221 | 31200 | 615 × 370 × 62 | 1 หน่วย |
ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
รหัสรุ่น |
---|
DLWS-963VU-W |
DLWS-963VU-YG |
DLWS-973VU-W |
DLWS-973VU-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,098.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | ขาว | 454-7993 | 22700 | 465 × 270 × 62 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,306.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 454-8001 | 22700 | 465 × 270 × 62 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,676.85 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 454-8213 | 31200 | 615 × 370 × 62 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,676.85 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 454-8221 | 31200 | 615 × 370 × 62 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง