(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EGW-762TJ-W |
EGW-762TJ-YG |
EGW-772TJ-W |
EGW-772TJ-YG |
EGW-962TJ-W |
EGW-962TJ-YG |
EGW-972TJ-W |
EGW-972TJ-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ขนาดแผงด้านบนด้านหน้ากว้าง x ลึก x หนา (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,109.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | - | 450-1888 | 750 × 500 × 22 | 22000 (22.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,109.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310566 | 474-9570 | 750 × 500 × 22 | 22000 (22.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,794.29 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | - | 450-2019 | 900 × 600 × 22 | 28500 (28.5 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,794.29 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310573 | 474-9588 | 900 × 600 × 22 | 28500 (28.5 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,344.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | - | 450-2141 | 750 × 500 × 22 | 22800 (22.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,344.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310580 | 474-9596 | 750 × 500 × 22 | 22800 (22.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,029.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | - | 450-2329 | 900 × 600 × 22 | 29300 (29.3 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,029.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310597 | 474-9600 | 900 × 600 × 22 | 29300 (29.3 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
รหัสรุ่น |
---|
EGW-762TJ-W |
EGW-762TJ-YG |
EGW-772TJ-W |
EGW-772TJ-YG |
EGW-962TJ-W |
EGW-962TJ-YG |
EGW-972TJ-W |
EGW-972TJ-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ขนาดแผงด้านบนด้านหน้ากว้าง x ลึก x หนา (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,109.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | - | 450-1888 | 750 × 500 × 22 | 22000 (22.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,109.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310566 | 474-9570 | 750 × 500 × 22 | 22000 (22.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,794.29 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | - | 450-2019 | 900 × 600 × 22 | 28500 (28.5 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,794.29 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310573 | 474-9588 | 900 × 600 × 22 | 28500 (28.5 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,344.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | - | 450-2141 | 750 × 500 × 22 | 22800 (22.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,344.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310580 | 474-9596 | 750 × 500 × 22 | 22800 (22.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,029.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | - | 450-2329 | 900 × 600 × 22 | 29300 (29.3 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,029.21 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310597 | 474-9600 | 900 × 600 × 22 | 29300 (29.3 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง