(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BDW-762TV-W |
BDW-762TV-YG |
BDW-772TV-W |
BDW-772TV-YG |
BDW-962TV-W |
BDW-962TV-YG |
BDW-972TV-W |
BDW-972TV-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ขนาดแผงด้านบนด้านหน้ากว้าง x ลึก x หนา (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,949.50 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | - | 450-1403 | 750 × 500 × 22 | 28200 (28.2 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,949.50 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310740 | 474-9758 | 750 × 500 × 22 | 28200 (28.2 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,404.79 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | - | 450-1489 | 900 × 600 × 22 | 37400 (37.4 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,440.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310757 | 474-9766 | 900 × 600 × 22 | 37400 (37.4 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,194.49 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | - | 450-1560 | 750 × 500 × 22 | 28700 (28.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,194.49 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310764 | 474-9774 | 750 × 500 × 22 | 28700 (28.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,664.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | - | 450-1667 | 900 × 600 × 22 | 38100 (38.1 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,686.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310771 | 474-9782 | 900 × 600 × 22 | 38100 (38.1 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
รหัสรุ่น |
---|
BDW-762TV-W |
BDW-762TV-YG |
BDW-772TV-W |
BDW-772TV-YG |
BDW-962TV-W |
BDW-962TV-YG |
BDW-972TV-W |
BDW-972TV-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ขนาดแผงด้านบนด้านหน้ากว้าง x ลึก x หนา (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,949.50 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | - | 450-1403 | 750 × 500 × 22 | 28200 (28.2 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,949.50 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310740 | 474-9758 | 750 × 500 × 22 | 28200 (28.2 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,404.79 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | - | 450-1489 | 900 × 600 × 22 | 37400 (37.4 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,440.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999310757 | 474-9766 | 900 × 600 × 22 | 37400 (37.4 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,194.49 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | - | 450-1560 | 750 × 500 × 22 | 28700 (28.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,194.49 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310764 | 474-9774 | 750 × 500 × 22 | 28700 (28.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,664.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | - | 450-1667 | 900 × 600 × 22 | 38100 (38.1 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,686.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310771 | 474-9782 | 900 × 600 × 22 | 38100 (38.1 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง