(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รอกโซ่แบบใช้มือ แบบ แมนนวล HN1 ซีรี่ส์

รอกโซ่แบบใช้มือ แบบ แมนนวล HN1 ซีรี่ส์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,830.01 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HN10050
HN10160
HN10200
HN10320
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
โหลดไฟฟ้า โซ่
(ม.)
โซ่ มือ
(ม.)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,830.01

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 0.5 2.5 2.5 2.5 300 4522318082012 447-6336 8800 1 หน่วย

฿ 9,769.53

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 14 วัน 1.6 2.5 2.5 2.5 405 4522318084016 447-6352 15600 1 หน่วย

฿ 13,762.10

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 2 3 3.0 3.0 428 4522318085013 447-6361 19000 1 หน่วย

฿ 19,745.54

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 3.2 3 3.0 3.0 505 4522318086010 447-6379 30500 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รอกโซ่แบบใช้มือ
  • วัสดุ โซ่ โหลดไฟฟ้า
    1,000 N / mm² เกรด
  • คุณสมบัติ
    ใช้ ตะขอ มี ฟังก์ชั่น ป้องกันการลื่น โซ่ มือที่ชุบกัน สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม ใช้ โซ่ ถนน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง 1,000 N / mm ² เบรกใช้กรงเล็บ W ที่ปลอดภัย เคลือบฉนวน nonasbestos
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
HN10050
HN10160
HN10200
HN10320
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
โหลดไฟฟ้า โซ่
(ม.)
โซ่ มือ
(ม.)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,830.01

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 0.5 2.5 2.5 2.5 300 4522318082012 447-6336 8800 1 หน่วย

฿ 9,769.53

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 14 วัน 1.6 2.5 2.5 2.5 405 4522318084016 447-6352 15600 1 หน่วย

฿ 13,762.10

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 2 3 3.0 3.0 428 4522318085013 447-6361 19000 1 หน่วย

฿ 19,745.54

MANUAL CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 3.2 3 3.0 3.0 505 4522318086010 447-6379 30500 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1