(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โหลดไฟฟ้า แหวน (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 0.2 ถึง 3.2 ตัน)

โหลดไฟฟ้า แหวน (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 0.2 ถึง 3.2 ตัน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,657.68 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LR-02
LR-05
LR-08
LR-10
LR-12
LR-16
LR-20
LR-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน
(เสื้อ)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มิติ K
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ทำลาย โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,657.68

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 0.2 30 6 13 10.0 35 16 55 85 4937510949504 437-5122 200 10 M8 × 1.25 × 45 1 ชิ้น

฿ 1,721.09

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 30 8 17 10.0 35 21 55 85 4937510949511 437-5131 300 25 M10 × 1.50 × 50 1 ชิ้น

฿ 3,785.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 0.8 33 8 19 13.5 37 24 57 98 4937510949528 437-5149 500 40 M12 × 1.75 × 60 1 ชิ้น

฿ 4,257.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 33 10 22 13.5 37 24 57 98 4937510949535 437-5157 500 50 M14 × 2.00 × 60 1 ชิ้น

฿ 2,185.61

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2 33 10 24 13.5 37 29 57 98 4937510949542 437-5165 500 60 M16 × 2.00 × 60 1 ชิ้น

฿ 5,624.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 1.6 50 12 30 16.5 54 31 82 140 4937510949559 437-5173 1300 80 M18 × 2.00 × 75 1 ชิ้น

฿ 2,934.10

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 2 50 12 30 16.5 54 36 82 140 4937510949566 437-5181 1300 100 M20 × 2.50 × 80 1 ชิ้น

฿ 2,997.52

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 3.2 50 14 36 16.5 54 41 82 140 4937510949573 437-5190 1400 160 M24 × 3.00 × 85 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    โบลท์ ตา
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ตะขอ/ อายโบลท์ ที่ แหวน แขวนมี ฟังก์ชั่น สเก็น และหมุน 90 °
[คุณสมบัติ]
· แหวน สามารถหมุนได้ 90 °ในแนวตั้งและ 360 °ในแนวนอน
·มี ฟังก์ชั่น จับ แหวน เพื่อรักษาความ แบบเอียงได้ ของ แหวน แม้ว่าจะถอด ตะขอ ออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น เหล็กยึด สำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ เมื่อยก
·แทน สเก็น

รหัสรุ่น
LR-02
LR-05
LR-08
LR-10
LR-12
LR-16
LR-20
LR-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน
(เสื้อ)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มิติ K
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ทำลาย โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,657.68

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 0.2 30 6 13 10.0 35 16 55 85 4937510949504 437-5122 200 10 M8 × 1.25 × 45 1 ชิ้น

฿ 1,721.09

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 30 8 17 10.0 35 21 55 85 4937510949511 437-5131 300 25 M10 × 1.50 × 50 1 ชิ้น

฿ 3,785.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 0.8 33 8 19 13.5 37 24 57 98 4937510949528 437-5149 500 40 M12 × 1.75 × 60 1 ชิ้น

฿ 4,257.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 33 10 22 13.5 37 24 57 98 4937510949535 437-5157 500 50 M14 × 2.00 × 60 1 ชิ้น

฿ 2,185.61

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2 33 10 24 13.5 37 29 57 98 4937510949542 437-5165 500 60 M16 × 2.00 × 60 1 ชิ้น

฿ 5,624.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 1.6 50 12 30 16.5 54 31 82 140 4937510949559 437-5173 1300 80 M18 × 2.00 × 75 1 ชิ้น

฿ 2,934.10

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 2 50 12 30 16.5 54 36 82 140 4937510949566 437-5181 1300 100 M20 × 2.50 × 80 1 ชิ้น

฿ 2,997.52

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 3.2 50 14 36 16.5 54 41 82 140 4937510949573 437-5190 1400 160 M24 × 3.00 × 85 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1