(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BB-6G |
BB-8G |
BB-12G |
BB-18G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
มิติ t (มิลลิเมตร) |
ขนาด B (มิลลิเมตร) |
ขนาด d3 (มิลลิเมตร) |
มิติ d1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด B1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.72 ฿ 292.05 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 6 | 11 | 8 | 9 | 20 | 36 | 17 | 4582165290572 | 442-3879 | 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 632.67 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.35 | 8 | 14 | 10 | 11 | 25 | 45 | 21 | 4582165290589 | 442-3895 | 130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 767.29 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.9 | 12 | 20 | 15 | 16 | 35 | 63 | 32 | 4582165290602 | 442-3755 | 400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,188.48 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 18 | 29 | 21 | 22 | 53 | 95 | 45 | 4582165290633 | 442-3810 | 1270 | 1 ชิ้น |
สเก็นมาตรฐานที่มีขนาดมากมายและสามารถใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· 5 เท่าของอัตราส่วนความปลอดภัย
· พินชนิดสลักเกลียวและน๊อตตัวเมียรับการแปรรูปแบบพรีแฟบ
· ขนาดและมวลคำนวณได้ (กก.) เหมือนกับ Class M 1996
· 1996 M Class มาตรฐาน JIS มีโหลดงานแตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้งการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับงานสลิง/งานขนถ่ายสินค้าในงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
BB-6G |
BB-8G |
BB-12G |
BB-18G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
มิติ t (มิลลิเมตร) |
ขนาด B (มิลลิเมตร) |
ขนาด d3 (มิลลิเมตร) |
มิติ d1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด B1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.72 ฿ 292.05 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 6 | 11 | 8 | 9 | 20 | 36 | 17 | 4582165290572 | 442-3879 | 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 632.67 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.35 | 8 | 14 | 10 | 11 | 25 | 45 | 21 | 4582165290589 | 442-3895 | 130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 767.29 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.9 | 12 | 20 | 15 | 16 | 35 | 63 | 32 | 4582165290602 | 442-3755 | 400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,188.48 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 18 | 29 | 21 | 22 | 53 | 95 | 45 | 4582165290633 | 442-3810 | 1270 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง