• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Container Bag High Weather-resistance JIS Z 1651 Equivalent, Type with Inner Bag
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

Container Bag High Weather-resistance JIS Z 1651 Equivalent, Type with Inner Bag

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s)

Weather resistance that passed the 1,500-hour (5-year equivalent) weather resistance test, and is ideal for use as an outdoor storage container for disaster recovery work. Outdoor storage container for disaster restoration businesses. Weather resistant large sandbag.

Basic Specifications

  • Product Type
    Container bag
  • Outer Diameter(mm)
    φ1100
  • Height(mm)
    1100
  • Details Type
    Without inner bag
  • Inlet port external diameter(mm)
    φ1100
  • Inlet port height(mm)
    800
  • Discharge Port Outer Diameter(mm)
    -
  • Discharge Port Height(mm)
    -
  • Laminate
    NA
  • Material
    Polypropylene (PP)
  • JAN Code
    4989999271973
  • Trusco Code
    430-8123
  • Amount Of Content
    1 pc.

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
1 Day(s)

Special Price

Part Number : TFC-BKN
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Container bag
  • Outer Diameter(mm)
    φ1100
  • Height(mm)
    1100
  • Details Type
    Without inner bag
  • Inlet port external diameter(mm)
    φ1100
  • Inlet port height(mm)
    800
  • Discharge Port Outer Diameter(mm)
    -
  • Discharge Port Height(mm)
    -
  • Laminate
    NA
  • Material
    Polypropylene (PP)
  • JAN Code
    4989999271973
  • Trusco Code
    430-8123
  • Mass(g)
    2700
  • Application
    It is an outdoor storage container in disaster restoration business. Acts as a large, weather-resistant sandbag.
  • Specifications
    Japan Flexible Container Industry Association (JFC) Approved Product. Japanese Industrial Standard JIS-Z-1651 Conformant Product. Department of Environment "Decontamination Guidelines" Compliant Product. Association of Nationwide Disaster Prevention "Weatherproof Large Sandbag Installation Guidelines Year 3" Conformant Product.
  • Features
    Weather resistance that passed the 1,500-hour (5-year equivalent) weather resistance test, and is optimally suitable for use as an outdoor storage container for disaster recovery work.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Weather resistance test, we passed weather resistance test for 1,500 hours(equivalent to 5 years), and weather resistance is optimum as an outdoor storage container in disaster restoration project etc.

Usage

●Outdoor storage container in disaster restoration business.
●As a heavy type weather resistance soil.

Specification

●Max Filling Load(kg):2000
●Outer Diameter x H(mm):Φ1100 x 1100
●Laminate:None
●SPQ(piece):5
●Japan Flexible Container Industry Association(JFC) Certified Goods
●Ministry of The Environment [Decontamination Related Guidelines] Compliant Product
●Nationwide Disaster Prevention Association [Weather Resistance Large Sized Soil Installation Guidelines 3 Years] Compliant

Materials

●Polypropylene(PP)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)