(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับไม้กวาด / ไม้ถูพื้น (ชนิด สกรู)
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THMC
THMC3
THMC5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(กิโลกรัม)
บทคัดย่อ จำนวนเนื้อหา

฿ 90.00

MOP HANGERS 1 ชิ้น 1 วัน 55 4989999279856 450-7215 40 2 ตะขอ 1 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 354.00

MOP HANGERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 4989999279863 450-7223 201 6 3 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 569.00

MOP HANGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 490 4989999279870 450-7231 335 10 5 ชิ้น 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้ถูพื้นไม้แขวนเสื้อ
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    35
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ
    ยึดกับ ด้ามจับ ไม้กวาดหรือไม้ ไม้ถูพื้น และทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
  • การใช้งาน
    สำหรับเก็บไม้ ไม้ถูพื้น และไม้กวาดแบบติดผนังเป็นต้น
  • สเปค
    ประเภท สกรู ยึด (พร้อม สกรู 2 ตัว)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ไม้กวาด / ไม้ถูพื้น สกรู
[คุณสมบัติ]
·แก้ไขได้อย่างปลอดภัยเพียงแค่กดที่ ด้ามจับ ไม้กวาดและไม้ ไม้ถูพื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเก็บไม้ ไม้ถูพื้น และไม้กวาดแบบติดผนังเป็นต้น

รหัสรุ่น
THMC
THMC3
THMC5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(กิโลกรัม)
บทคัดย่อ จำนวนเนื้อหา

฿ 90.00

MOP HANGERS 1 ชิ้น 1 วัน 55 4989999279856 450-7215 40 2 ตะขอ 1 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 354.00

MOP HANGERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 4989999279863 450-7223 201 6 3 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 569.00

MOP HANGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 490 4989999279870 450-7231 335 10 5 ชิ้น 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● คุณสามารถซ่อมไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นได้อย่างแน่นหนาด้วยการกดที่ส่วนหนึ่งของ มือจับ และสามารถจัดระเบียบได้อย่างเรียบร้อย

การใช้

● ที่เก็บของแขวนผนังเช่นไม้ ไม้ถูพื้น ไม้กวาด

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ขนาด มือจับ รองรับการใช้งาน: 25 ถึง 40 มม
● ประเภท ล็อค สกรู (มี สกรู 2 ชิ้น)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ม้วน: ยาง