(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TCT-50 |
TCT-75 |
TCT-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,357.00 |
PIPE PROTECTION TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 4989999214369 | 287-1726 | 970 | 1 ม้วน | ||
฿ 5,184.00 |
PIPE PROTECTION TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 4989999214376 | 287-1734 | 1460 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,781.00 |
PIPE PROTECTION TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 4989999214383 | 287-1742 | 1950 | 1 ม้วน |
เทป สำหรับ การเคลือบผิว สายยาง ไม่มี กาว ทำจาก วัสดุ ทนความร้อนซึ่งไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ ผิว
[คุณสมบัติ]
· ความทนไฟ ดีเยี่ยม
· ยืดหยุ่น และติดตั้งได้ง่ายในท่อบางและพื้นที่แคบ
·ไม่ระคายเคือง ผิว เช่นเดียวกับไฟเบอร์กลาส
·ทนต่อ ตัวทำละลาย อินทรีย์ด่างอ่อนและกรดอ่อน
·ไม่รวมเส้นใยที่เป็นอันตรายเช่นใยหินหรือ RCF (ใย เซรามิก ทนไฟ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ กัน ไฟและ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการไหม้ที่เกิดจากท่อและอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
TCT-50 |
TCT-75 |
TCT-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,357.00 |
PIPE PROTECTION TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 4989999214369 | 287-1726 | 970 | 1 ม้วน | ||
฿ 5,184.00 |
PIPE PROTECTION TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 4989999214376 | 287-1734 | 1460 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,781.00 |
PIPE PROTECTION TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 4989999214383 | 287-1742 | 1950 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง