(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
202-50 |
202-100 |
202-200 |
202-300 |
202-500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4953871102662 | 432-1294 | 440 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,074.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 4953871102679 | 432-1260 | 880 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,148.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 4953871102686 | 432-1278 | 1770 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,217.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 4953871102693 | 432-1286 | 2650 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,900.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 4953871102709 | 432-1308 | 4400 | 1 ม้วน |
วัสดุ ป้องกัน พื้นผิว รุ่นมาตรฐาน ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นชนิด กาว ที่แข็งแรง จึงสามารถใช้สำหรับการแปรรูปที่รุนแรง เช่น การตัด อะลูมิเนียม
· ประสิทธิภาพดีเยี่ยมทั้งการเจาะและการดัด
· มี ทนน้ำมัน ได้ดี และสามารถใช้ตัด อะลูมิเนียม ได้
· ชั้น กาว พิเศษไม่ทิ้งคราบ กาว บนวัตถุ
· ชนิดไร้สารตะกั่ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การปกป้อง พื้นผิว ระหว่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ลึกและการ การรีดขึ้นรูป ของ ชนิดแผ่นเพลท โลหะ เช่น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม แผ่นเหล็ก เคลือบล่วงหน้า ชนิดแผ่นเพลท ตกแต่ง แผ่นพลาสติก ชนิดแผ่นเพลท ป้ายชื่อ และสายคาด อะลูมิเนียม (พันช์แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป การประมวลผล (NCT) การประมวลผลด้วยเลเซอร์ ฯลฯ)
รหัสรุ่น |
---|
202-50 |
202-100 |
202-200 |
202-300 |
202-500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4953871102662 | 432-1294 | 440 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,074.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 4953871102679 | 432-1260 | 880 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,148.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 4953871102686 | 432-1278 | 1770 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,217.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 4953871102693 | 432-1286 | 2650 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,900.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 | 4953871102709 | 432-1308 | 4400 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง