(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ผ้าซุปเปอร์เบอร์ 757 ซุปเปอร์

เทปกาว ผ้าซุปเปอร์เบอร์ 757 ซุปเปอร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 228.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
757-50B
757-50BK
757-50GN
757-50R
757-50W
757-50Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 4953871103195 440-6966 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ สีดำ 4953871103188 440-6974 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว สีเขียว 4953871103201 440-6982 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน ประเภทสีแดง สีแดง 4953871103171 440-6991 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน [ประเภทสีขาว] ประเภทสีขาว ขาว 4953871103157 440-7008 1 ม้วน

฿ 228.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง สีเหลือง 4953871103164 440-7016 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.23
  • ความเหนียวแน่น
    3.2 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    115.0 N / 25 มม
  • มวล(ก.)
    350
  • คุณสมบัติ
    เทปกาว ผ้าที่ใช้เส้นด้ายเดี่ยวแบบขนสัตว์ PET สำหรับวูฟให้ความรู้สึกเรียบเนียนและเพิ่มการใช้งานใช้ กาว ชนิดกลิ่นต่ำ
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    Muslin เส้นใยที่มีเสถียรภาพ + PET ขนสัตว์
  • กาว
    ยาง- ฐาน
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ PET ขนเป็น วัสดุฐาน และให้ สมดุล ที่ดีระหว่างคุณภาพและราคา
[คุณสมบัติ]
· เทปกาว ผ้าที่ใช้ เกลียว แบนขน PET สำหรับ เกลียว พุ่ง
· สัมผัสที่นุ่มนวลเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
· ใช้ กาว ที่มีกลิ่นน้อย
· สมดุล ที่ยอดเยี่ยมระหว่างความแข็งแรงและการยึดเกาะ
· ใช้งานง่ายและตัดด้วยมือ
· ขนาดมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ กระบวนการซีล ผนึก กระดาษลูกฟูก และการใช้งานบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

รหัสรุ่น
757-50B
757-50BK
757-50GN
757-50R
757-50W
757-50Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 4953871103195 440-6966 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ สีดำ 4953871103188 440-6974 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว สีเขียว 4953871103201 440-6982 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน ประเภทสีแดง สีแดง 4953871103171 440-6991 1 ม้วน

฿ 234.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 10 วัน [ประเภทสีขาว] ประเภทสีขาว ขาว 4953871103157 440-7008 1 ม้วน

฿ 228.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง สีเหลือง 4953871103164 440-7016 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เทปผ้ากาวโดยใช้ด้าย PET แบบแบนสำหรับผ้า

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 25
● ความหนา (มม.): 0.23
● SPQ (ม้วน): 30
● ความหนืด: 3.2 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 46 N / 10 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: Gaffer เทป + PET wooly
● กาว: ยาง