(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TFP-131000 |
TFP-13200 |
TFP-13300 |
TFP-13400 |
TFP-13500 |
TFP-13600 |
TFP-201000 |
TFP-20200 |
TFP-20300 |
TFP-20400 |
TFP-20500 |
TFP-20600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด สกรู | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 572.10 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | G1 / 2 | 16 | 4989999277128 | 276-0690 | 176 | 1 ชิ้น | ||
฿ 273.42 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | G1 / 2 | 16 | 4989999277074 | 276-0649 | 64 | 1 ชิ้น | ||
฿ 331.36 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | G1 / 2 | 16 | 4989999277081 | 276-0657 | 78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 340.04 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | G1 / 2 | 16 | 4989999277098 | 276-0665 | 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 380.30 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | G1 / 2 | 16 | 4989999277104 | 276-0673 | 106 | 1 ชิ้น | ||
฿ 357.93 |
WATERPIPINGSUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | G1 / 2 | 16 | 4989999277111 | 276-0681 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,053.78 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | G3 / 4 | 20 | 4989999277180 | 276-0754 | 222 | 1 ชิ้น | ||
฿ 475.83 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | G3 / 4 | 20 | 4989999277135 | 276-0703 | 102 | 1 ชิ้น | ||
฿ 567.79 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | G3 / 4 | 20 | 4989999277142 | 276-0711 | 117 | 1 ชิ้น | ||
฿ 612.91 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | G3 / 4 | 20 | 4989999277159 | 276-0720 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 676.13 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | G3 / 4 | 20 | 4989999277166 | 276-0738 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 739.71 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | G3 / 4 | 20 | 4989999277173 | 276-0746 | 162 | 1 ชิ้น |
ท่ออ่อนพร้อมน็อตหัวปิด (สกรูยึดเป็นสกรูท่อขนาน)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับรอง JWWA
·ความยาวรวม:1,000 มม. ท่อเหล็ก OD:16 มม.
·ขนาด สกรู:ช. 1/2.
· มวล:176 ก.
· ท่อเหล็ก:สเตนเลส (SUS304), น๊อตตัวเมีย:ทองเหลือง (C3604BD), ปะเก็น:EPDM
[การประยุกต์ใช้งาน]
·น้ำประปาสำหรับอ่างล้างหน้าและ เครื่องทำน้ำอุ่น ทันที
· การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ถังบรรจุสาร ของเสีย เครื่องกำเนิดไอน้ำ/บอยเลอร์ และ ถังบรรจุสาร เครื่องทำน้ำอุ่น แบบใช้ไฟฟ้า
รหัสรุ่น |
---|
TFP-131000 |
TFP-13200 |
TFP-13300 |
TFP-13400 |
TFP-13500 |
TFP-13600 |
TFP-201000 |
TFP-20200 |
TFP-20300 |
TFP-20400 |
TFP-20500 |
TFP-20600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด สกรู | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 572.10 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | G1 / 2 | 16 | 4989999277128 | 276-0690 | 176 | 1 ชิ้น | ||
฿ 273.42 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | G1 / 2 | 16 | 4989999277074 | 276-0649 | 64 | 1 ชิ้น | ||
฿ 331.36 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | G1 / 2 | 16 | 4989999277081 | 276-0657 | 78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 340.04 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | G1 / 2 | 16 | 4989999277098 | 276-0665 | 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 380.30 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | G1 / 2 | 16 | 4989999277104 | 276-0673 | 106 | 1 ชิ้น | ||
฿ 357.93 |
WATERPIPINGSUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | G1 / 2 | 16 | 4989999277111 | 276-0681 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,053.78 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | G3 / 4 | 20 | 4989999277180 | 276-0754 | 222 | 1 ชิ้น | ||
฿ 475.83 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | G3 / 4 | 20 | 4989999277135 | 276-0703 | 102 | 1 ชิ้น | ||
฿ 567.79 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | G3 / 4 | 20 | 4989999277142 | 276-0711 | 117 | 1 ชิ้น | ||
฿ 612.91 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | G3 / 4 | 20 | 4989999277159 | 276-0720 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 676.13 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | G3 / 4 | 20 | 4989999277166 | 276-0738 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 739.71 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | G3 / 4 | 20 | 4989999277173 | 276-0746 | 162 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง