(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SC-1050BT |
SC-1060BT |
SC-1080BT |
SC-1260BT |
SC-1270BT |
SC-3060BT |
SC-645BT |
SC-660BT |
SC-850BT |
SC-870BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 10.5 | 7.2 | 20 | 50 | 1-6 | 30 | 4989999080612 | 202-7097 | 226.8 | M10 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 686.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080629 | 202-7101 | 256.8 | M10 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 680.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 80 | 1 ถึง 26 | 40 | 4989999080636 | 202-7119 | 219.2 | M10 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 686.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 12.7 | 13.9 | 20 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080643 | 202-7127 | 280.0 | M12 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 680.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 12.7 | 17.1 | 25 | 70 | 1-6 | 50 | 4989999080650 | 202-7135 | 309.6 | M12 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 611.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.0 | 9.8 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080667 | 202-7143 | 166.4 | W3/8 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 592.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 15 | 45 | 1-5 | 30 | 4989999080575 | 202-7054 | 132.4 | M6 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 590.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 20 | 60 | 1-20 | 30 | 4989999080582 | 202-7062 | 131.2 | M6 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 580.60 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 20 | 50 | 1-5 | 35 | 4989999080599 | 202-7071 | 190.4 | M8 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 657.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 25 | 70 | 1 ถึง 25 | 35 | 4989999080605 | 202-7089 | 184.8 | M8 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
ติดตั้งง่ายเพียงแค่ตั้ง พุก ในรู คอนกรีต แล้วตอก คอร์/แกน แกน
[คุณสมบัติ]
·ทำให้ชัดเจนในภาพรวมเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้ในการจัดการการก่อสร้างได้
·สามารถสร้างได้โดยตรงจากด้านบนของ วัตถุ ติดตั้ง
·เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง และเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู เท่ากันเส้นผ่านศูนย์กลางของการเจาะจึงมีขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้ง ราวจับ จับ
·การติดตั้ง สตรัท รั้ว
·สำหรับยึด ฉากยึด
·สำหรับติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดอุปกรณ์
·การยึด ชั้นวางของ
รหัสรุ่น |
---|
SC-1050BT |
SC-1060BT |
SC-1080BT |
SC-1260BT |
SC-1270BT |
SC-3060BT |
SC-645BT |
SC-660BT |
SC-850BT |
SC-870BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 10.5 | 7.2 | 20 | 50 | 1-6 | 30 | 4989999080612 | 202-7097 | 226.8 | M10 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 686.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080629 | 202-7101 | 256.8 | M10 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 680.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 80 | 1 ถึง 26 | 40 | 4989999080636 | 202-7119 | 219.2 | M10 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 686.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 12.7 | 13.9 | 20 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080643 | 202-7127 | 280.0 | M12 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 680.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 12.7 | 17.1 | 25 | 70 | 1-6 | 50 | 4989999080650 | 202-7135 | 309.6 | M12 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 611.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.0 | 9.8 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080667 | 202-7143 | 166.4 | W3/8 | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 592.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 15 | 45 | 1-5 | 30 | 4989999080575 | 202-7054 | 132.4 | M6 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 590.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 20 | 60 | 1-20 | 30 | 4989999080582 | 202-7062 | 131.2 | M6 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 580.60 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 20 | 50 | 1-5 | 35 | 4989999080599 | 202-7071 | 190.4 | M8 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 657.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 25 | 70 | 1 ถึง 25 | 35 | 4989999080605 | 202-7089 | 184.8 | M8 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง